(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッター ユニオンワイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブフィッター ユニオンワイ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【用途】・空圧用のカプラです。空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。リリースボタン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    90 × 50 × 25
  • 材質:
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • 適用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+60
  • 適用チューブ:
    ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂

Loading...

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター ユニオンワイ:関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付けホース外径(mm)
高さ(H)(mm)
長さ(L)(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUY4

4
17.5
28.5
4904781071982
6

1個

700( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
リリースボタンの操作で切り離しも簡単。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッター ユニオンワイの型番FUY4のページです。
型番FUY4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッター ユニオンワイ

チューブフィッター ユニオンワイ

    チューブフィッター ユニオンストレート

    チューブフィッター ユニオンストレート

      チューブフィッター ユニオンティ

      チューブフィッター ユニオンティ

        チューブフィッター ユニオンエルボ

        チューブフィッター ユニオンエルボ

          チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

          チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

            マイクロカプラ MC-06SC

            マイクロカプラ MC-06SC

              ナットカプラ200 ソケット

              ナットカプラ200 ソケット

                スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                  W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                      ナットカプラ プラグ

                      ナットカプラ プラグ

                        チューブフィッター エルボ

                        チューブフィッター エルボ

                          スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                          スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                            通常価格 700円 670円 614円 670円 601円 2,218円 1,214円 1,514円 549円 499円 671円 586円 1,472円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ - カプラ - - - カプラ カプラ カプラ
                            パッケージサイズ(mm) 90 × 50 × 25 - - - - - 125 × 50 × 30 - - - 125 × 50 × 25 - -
                            材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) - 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム - - - 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム - -
                            最高使用圧力(Mpa) 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1.5 1 -
                            適用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 - - - 空気 空気 -

                            チューブフィッター ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けホース外径
                            (mm)
                            高さ(H)
                            (mm)
                            長さ(L)
                            (mm)
                            JANコード パッケージ重量
                            (g)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました