(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッター ユニオンティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブフィッター ユニオンティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円

【用途】・空圧用のカプラです。空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。機能性に富んだ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 材質:
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • 適用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+60
  • 適用チューブ:
    ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂

Loading...

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター ユニオンティ:関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージサイズ(mm)
取付けホース外径(mm)
高さ(H)(mm)
長さ(L)(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUT6

50 × 90 × 20
6
22.5
17.5
4904781071944
8

1個

614( 675円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
機能性に富んだワンタッチ接続。
リリースボタンの操作で切り離しも簡単。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッター ユニオンティの型番FUT6のページです。
型番FUT6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッター ユニオンティ

チューブフィッター ユニオンティ

    チューブフィッター ユニオンエルボ

    チューブフィッター ユニオンエルボ

      チューブフィッター ユニオンストレート

      チューブフィッター ユニオンストレート

        チューブフィッター ユニオンワイ

        チューブフィッター ユニオンワイ

          チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

          チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

            マイクロカプラ MC-06SC

            マイクロカプラ MC-06SC

              スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

              スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                  ハイカプラ AP-45C・AP-46C

                    ナットカプラ200 ソケット

                    ナットカプラ200 ソケット

                      ハイカプラ AS-34C・AS-35C

                      ハイカプラ AS-34C・AS-35C

                        W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                        W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                          W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                          W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 614円 670円 670円 700円 601円 2,324円 1,514円 1,472円 899円 1,214円 2,494円 549円 499円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目~  
                            種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ - - カプラ - カプラ - - -
                            材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) - - - - 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム - - -
                            最高使用圧力(Mpa) 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - -
                            適用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - - - - 空気 - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~+60 -5~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 - - - - -5~+60 - - -

                            チューブフィッター ユニオンティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました