(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FUS8-6
チューブフィッター 異形 ユニオンストレート フィッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【用途】・空圧用のカプラです。・空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。・リリースボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 材質:
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • 適用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+60
  • 適用チューブ:
    ナイロン・ポリウレタン・ふっ素樹脂

Loading...

外形図

アークランドサカモト チューブフィッター 異形 ユニオンストレート:関連画像
商品情報を表示

FUS8-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージサイズ(mm)
取付けホース外径(mm)
長さ(L)(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUS8-6

90 × 50 × 20
6
38
4904781071906
12

1個

601( 661円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
・リリースボタンの操作で切り離しも簡単。
・ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッター 異形 ユニオンストレートの型番FUS8-6のページです。
型番FUS8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

    チューブフィッター ユニオンワイ

    チューブフィッター ユニオンワイ

      チューブフィッター ユニオンストレート

      チューブフィッター ユニオンストレート

        ハイカプラエース プラグ

        ハイカプラエース プラグ

          ナットカプラ プラグ

          ナットカプラ プラグ

            スーパーカプラ プラグ

            スーパーカプラ プラグ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                スーパーカプラ ソケット

                スーパーカプラ ソケット

                  チューブフィッター エルボ

                  チューブフィッター エルボ

                    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

                    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

                      ロータリープラグ

                      ロータリープラグ

                        ハイカプラ ソケット

                        ハイカプラ ソケット

                          ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

                          ハイカプラ プラグ 60/80/100PC

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 601円 700円 670円 388円 671円 1,868円 820円 1,457円 586円 460円 1,553円 1,191円 988円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ - カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ
                            材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ) シール:ニトリルゴム 本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム - 本体:鋼鉄(クロムメッキ)/アルミニウム シール:ニトリルゴム - 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 本体:エンジニアリングプラスチック、シール:ニトリルゴム - 鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
                            最高使用圧力(Mpa) 1 1 1 1.5 1.5 1 - 1 1 1.5 1.5 1.5 1
                            適用流体 空気 空気 空気 空気・水 空気 - - - 空気 - 空気 - -
                            使用温度範囲(℃) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -5~+60 -5~+60 -20~+80 - -20~+80 摂氏5~60 -20~+80 -5~+60 -20~+80 -5~+60

                            チューブフィッター 異形 ユニオンストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUS10-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッケージサイズ
                            (mm)
                            取付けホース外径
                            (mm)
                            長さ(L)
                            (mm)
                            JANコード パッケージ重量
                            (g)

                            1,122円

                            ( 1,234円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50 × 90 × 20842490478107192012

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました