(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロカプラ ソケット/プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC04PC
マイクロカプラ ソケット/プラグ カプラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【用途】・空圧用のカプラです。・本体は真ちゅう製で耐食性に優れています。・ソケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    90 × 50 × 20
  • 最高使用圧力(Mpa):
    1
  • バルブ構造:
    片路開閉型
  • 耐圧力(Mpa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+60

Loading...

製品仕様

型番種類製品基本サイズ
MC06PCカプラ10×10×24 mm
MC04PCLカプラ23×10×20 mm
MC04PCカプラ8×8×12 mm
MC10PMカプラ12×12×26 mm
MC05PMカプラ8×8×17 mm
MC04PHカプラ5×5×19 mm
MC06SCカプラ11×11×33 mm
MC04SCカプラ9×9×32 mm
MC10SMカプラ12×12×29 mm
MC05SMカプラ9×9×24 mm
MC04SHカプラ9×9×27 mm
商品情報を表示

MC04PC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
製品基本サイズ(mm)
材質
適用流体
長さ(L)(mm)
種類
質量(g)
相手側取付けサイズ
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MC04PC

MC04PC

8 × 8 × 12
本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム
空気
21.7
プラグ
3
外径4mm
4904781071166
4
8

1個

818( 900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空圧用のカプラです。
・本体は真ちゅう製で耐食性に優れています。
・ソケットにバルブを備えながら外形9.5mmの小型。
・押し込むだけのワンタッチ接続。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ ソケット/プラグの型番MC04PCのページです。
型番MC04PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ ソケット/プラグ

マイクロカプラ ソケット/プラグ

    スーパーカプラ ソケット

    スーパーカプラ ソケット

      エアーソケット メネジ取付用

      エアーソケット メネジ取付用

        エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

        エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

          マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa

          マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa

            エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

            エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

              スーパーカプラ プラグ

              スーパーカプラ プラグ

                メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) EARTH MAN EARTH MAN SK-11 EARTH MAN ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                通常価格 388円 1,457円 1,058円 390円 1,165円 756円 1,868円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                種類 カプラ カプラ カプラ カプラ - カプラ カプラ
                パッケージサイズ(mm) 90 × 50 × 20 - - - - - -
                最高使用圧力(Mpa) 1 1 - - - - 1
                バルブ構造 片路開閉型 - - - - - -
                耐圧力(Mpa) 1.5 1.5 - - - - 1.5

                マイクロカプラ ソケット/プラグのレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                設備修理用
                評価 5.0満足度:5.02021/01/05
                設備の交換用パーツとして使用しました。
                同サイズがあったので助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                自社設備に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                自社生産設備の治具に使用しています。治具は段取り変え等の時に配管を簡単にするため、このマイクロカプラを購入して使っています。ミスミですと在庫を持たず、必要な時にネットから簡単に手配でき、すぐに入手できます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                炭酸水製作
                評価 4.0満足度:4.02020/07/07
                ペットボトルのキャップに設置
                炭酸水作成に大変助かっています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                MC04PCL
                MC04PH
                MC04SC
                MC04SH
                MC05PM
                MC05SM
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                製品基本サイズ
                (mm)
                材質 適用流体 長さ(L)
                (mm)
                種類 質量
                (g)
                相手側取付けサイズ JANコード 製品重量
                (g)
                パッケージ重量
                (g)

                1,256円

                ( 1,382円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                23 × 10 × 20本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム空気23.3プラグ10外径4mm49047810711731016

                388円

                ( 427円 )
                1個 あり

                2日目

                5 × 5 × 19本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム空気・水19プラグ1.4内径4mm490478107112826

                1,871円

                ( 2,058円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                9 × 9 × 32本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム空気31.5ソケット9外径4mm49047810710981014

                1,309円

                ( 1,440円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                9 × 9 × 27本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム空気・水 27.5ソケット7内径4mm4904781071067812

                499円

                ( 549円 )
                1個 あり

                1日目

                8 × 8 × 17本体材質:真ちゅう(めっき処理) シール材質:ニトリルゴム空気・水17プラグ1.9m5×0.8490478107113528

                1,322円

                ( 1,454円 )
                1個 あり

                60日目

                9 × 9 × 24本体:真ちゅう(めっき処理)空気・水 24.5ソケット7.4M5×0.84904781071074812

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました