(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸付ホイールブラシ

六角軸付ホイールブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,637円
税込単価
1,801円

【特長】・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。・軸が六角軸になっており、イ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 軸:
    六角軸(6.35mm)
  • 最大許容回転数(rpm):
    8000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
パッケージサイズ(mm)
材質
適用研磨物
呼び寸法(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RH-7

RH-7

77 × 55 × 50
ステンレス
ステンレス材
50(0.30)
4904781078387
76

1個

1,637( 1,801円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせ様々な研磨にお使い頂けます。
・軸が六角軸になっており、インパクトや電気ドリルでの使用が可能です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ軸径パッケージサイズ材質
RH-7ホイールブラシ6.35mm77 × 55 × 50mmステンレス六角軸(6.35mm)

Loading...

RH-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角軸付ホイールブラシの型番RH-7のページです。
型番RH-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸付ホイールブラシ

六角軸付ホイールブラシ

    化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

    化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

      動物毛ブラシ (白羊毛)

      動物毛ブラシ (白羊毛)

        工業用ブラシ マスターブラシ

        工業用ブラシ マスターブラシ

          鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

          鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

            化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

            化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

              動物毛ブラシ (白毛)

              動物毛ブラシ (白毛)

                クイックナイロンホイールブラシ 

                クイックナイロンホイールブラシ 

                  平型バフ ネオセーム(合成皮革)

                  平型バフ ネオセーム(合成皮革)

                    鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                    鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                      3M<SUP>TM</SUP>ラジアル・ブリッスルブラシ

                      3MTMラジアル・ブリッスルブラシ

                        動物毛ブラシ (黒毛)

                        動物毛ブラシ (黒毛)

                          ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                          ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) クロダブラシ クロダブラシ オズボーン 鳴門屋 クロダブラシ クロダブラシ SUN POWER トラスコ中山 鳴門屋 スリーエムジャパン クロダブラシ SUN POWER
                            通常価格 1,637円 841円 828円 12,629円 6,896円 1,053円 999円 2,502円 880円 3,786円 13,152円 832円 2,624円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ホイールブラシ - - ホイールブラシ ホイールブラシ - - ホイールブラシ - ホイールブラシ - - ホイールブラシ
                            軸径(mm) 6.35 3 3 - - 3 3 - 3 - - 3 6
                            六角軸(6.35mm) - - - - - - - - - - - -
                            最大許容回転数(rpm) 8000 - - - - - - - - - - - -

                            六角軸付ホイールブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました