(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GT 作業用メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FM-102
GT 作業用メガネ GT サギョウヨウメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の保護メガネに。メガネの上から着用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

FM-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
UVカット
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FM-102

FM-102

フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ
4904781375714

5個

571( 628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の保護メガネに。メガネの上から着用可能な、オーバーグラスタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GT 作業用メガネの型番FM-102のページです。
型番FM-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT 作業用メガネ

GT 作業用メガネ

    保護めがね YX-520

    保護めがね YX-520

      オーバーグラス保護めがね Y×-520

      オーバーグラス保護めがね Y×-520

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

          保護メガネ 3M™セキュアフィット™

          保護メガネ 3M™セキュアフィット™

            保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

            保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

              アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

              アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

                山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                    リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                    リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                      一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

                      一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

                        飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ

                        飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ

                          メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ケニス アズワン 山本光学 スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 山本光学 アズワン 理研オプテック 山本光学 山本光学
                          通常価格 531円 1,122円 1,060円 1,805円 1,111円 10,108円 1,050円 189円 1,068円 2,000円 1,207円 1,697円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   8日目   2日目   1日目   1日目  
                          形状 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - その他 一眼型メガネ - 一眼型メガネ その他
                          用途 防塵 - - 防塵 - - - - - - - -

                          GT 作業用メガネのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FM-122
                          FM-132
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          UVカット 仕様 JANコード

                          531円

                          ( 584円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ4904781075300

                          614円

                          ( 675円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          オーバーグラスタイプ(メガネの上から装着可能)4904781382842

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました