(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーホース GTSH-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーホース GTSH-1P

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,825円
税込単価
4,208円

様々な作業をサポートし、場所を取らない折りたたみ式になります。【特長】・木材の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    995
  • 奥行 (mm):
    480
  • 高さ (mm):
    780
  • 本体/オプション:
    本体
  • 耐荷重(kg):
    約50(測定値です。保証値ではありません。)
  • JANコード:
    4904781076253
  • 重量(kg):
    約4.1

型番

GTSH-1P 解除

Loading...

GT ソーホース:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTSH-1P

GTSH-1P

1個

3,825( 4,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な作業をサポートし、場所を取らない折りたたみ式になります。
【特長】
・木材の切断や塗装作業時のサポート台に。
・2台の使用でコンパネ材をのせるだけで、簡易的な作業台として利用できます。
・組み立て不要。
・脚部は折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
・ハンドル付で持ち運びも簡単。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソーホース GTSH-1Pの型番GTSH-1Pのページです。
型番GTSH-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーホース GTSH-1P

ソーホース GTSH-1P

    サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

    サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

      トークナビ2 三脚セット

      トークナビ2 三脚セット

        OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

        OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

          軽量作業台 WB-007

          軽量作業台 WB-007

            上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

            上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

              バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

              バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

                四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                  メーカー ウィザ(旧:グレートツール) サカエ ユニット 大阪製罐 アステージ ピカコーポレイション 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アズワン
                  通常価格 3,825円 65,609円 25,164円 48,312円 3,490円 27,778円 35,196円 46,844円
                  通常出荷日 1日目   3日目   6日目   8日目   3日目   1日目~   14日目   10日目  
                  商品タイプ 折りたたみ式作業台 作業台アタッチメント - ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - -
                  間口 (mm) 995 - - - 560 - - -
                  奥行 (mm) 480 - - 640 625 - - -
                  高さ (mm) 780 - - - 760 - - -
                  本体/オプション 本体 オプション - 本体 - - - -

                  ソーホース GTSH-1Pのレビュー

                  評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                  現場作業
                  評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                  現場作業での大物を取り扱う時に使用。
                  折りたためるので不要な時は片付けることが出来るところが良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業ツール
                  評価 3.0満足度:3.02020/03/27
                  大物の一時置き等に使用。
                  折りたたみ式で収納性は良いです。
                  剛性も問題ないと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました