(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークベンチ GTWB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークベンチ GTWB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,348円 ~ 6,418円
税込価格
5,883円 ~ 7,060円

保管場所を取らない折りたたみ式作業台。【特長】・GTWB-500は、天板の角度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 均等荷重は参考値です。保証値ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

GT ワークベンチ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
付加機能
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
785
4904781076239
-
6.7

1個

5,348( 5,883円 )

1日目

800
4904781076246
天板を45°、90°に傾け可能
6.9

1個

6,418( 7,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保管場所を取らない折りたたみ式作業台。
【特長】
・GTWB-500は、天板の角度を45°または90°に調整可能。
・材料を天板ではさみ、固定できます。
・工作物をしっかり固定できるバイス(ストッパー)4個付属。

(i)ご注意

  • 均等荷重は参考値です。保証値ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークベンチ GTWB

ワークベンチ GTWB

    ソーホース GTSH-1P

    ソーホース GTSH-1P

      サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

      サイド実験台用オプション オープン架台 SGK

        ワークベンチ EWV-780

        ワークベンチ EWV-780

          軽量作業台 WB-007

          軽量作業台 WB-007

            仮設工業会認定専用脚立

            仮設工業会認定専用脚立

              680×550×840mm/200kgワークベンチ

              680×550×840mm/200kgワークベンチ

                1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                  GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

                  GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                      ワークベンチ PWB600

                      ワークベンチ PWB600

                        メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) サカエ E-Value アステージ ナカオ エスコ エスコ ウィザ(旧:グレートツール) サカエ ボッシュ
                        通常価格 5,348円 3,825円 65,609円 3,967円 3,490円 34,246円 31,100円 375,870円 12,486円 31,024円 27,990円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   2日目  
                        商品タイプ 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 作業台アタッチメント 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 折りたたみ式作業台 - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台
                        間口 (mm) 605 995 - 605 560 - 680 - - - 680
                        奥行 (mm) 635 480 - 635 625 - 550 - - - 550
                        均等荷重(kg) 50 - - 50 - - 200 - - 200 200
                        天板材質 ウッド - - - - - - - - - -

                        ワークベンチ GTWBのレビュー

                        評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー

                        高評価レビュー

                        小型機械の台
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/24
                        金属部はまぁまぁしっかりしています。木部はMDFですので、重量物には耐えられないかも知れません。曲がってきたら適切な木材に交換予定。コストパフォーマンスは高いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        小型機械の台
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/24
                        金属部はまぁまぁしっかりしています。木部はMDFですので、重量物には耐えられないかも知れません。曲がってきたら適切な木材に交換予定。コストパフォーマンスは高いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        作業用に
                        評価 4.0満足度:4.02024/07/08
                        工作室ではなく現場でちょっとした作業用に購入。
                        軽量で便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        木工作業のテーブルとして
                        評価 4.0満足度:4.02022/03/28
                        木工作業のテーブルとして購入しました。
                        値段が安いので心配でしたが想像していた以上に便利でした。
                        部品が埃が積もってましたがそれ以外は満足です。
                        バイス機能は水平方向からじゃっかん盛り上がる傾向がありますが強く締め付けなければ良い感じです。
                        クランプを使用してガッチリ固定しています。
                        サーキュラーソーテーブルを使用する際にこのテーブルと付属の固定アダプターをしようして固定するとこれまでのテーブルと比較して安定して作業できます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        軽作業テーブルとして使用
                        評価 3.0満足度:3.02020/05/22
                        クランプ機構がある為、天板前後で多少段差ができてしまうので別に大きめの天板を用意して真ん中に垂木を固定しそれをクランプさせて使っています。本体のフレームがガタつくので重作業には向きませんが、軽作業や一時的なテーブルとしてならコスト的には良いと思う。収納に折りたたみはできますが、さほど占有面積はかわらないように思える。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        軽作業用。たたんで持ち運び出来る簡易台として。
                        評価 4.0満足度:4.02020/03/12
                        軽作業用。一人で持ち運べ、簡単に短時間で設置でき、見た目もシンプル。車に積んで、出先で展示やデモンストレーション用の簡易作業台としても重宝します。あまりコンパクトになるとはいえませんが、折り畳めるのはやはり便利。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました