(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ GTSA-TR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTSA-2025TR
トルクレンチ GTSA-TR トルクレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,750円
税込単価
8,525円

ボルトの締め付け作業は、勘に頼ることなく正確に行えるトルクレンチ。【特長】・日...

詳細情報を確認する

型番

GTSA-2025TR 解除

Loading...

GT トルクレンチの仕様

GTSA-30TR

GTSA-30TR イメージ

GTSA-30TR イメージ

  • 角ドライブ(差込角):9.5mm
  • 測定範囲:19~110N・m
  • ファインスケール最小目盛:0.5N・m
  • サイズ:約360×36×26mm
  • 重量:約810g

GTSA-40TR

GTSA-40TR イメージ

GTSA-40TR イメージ

  • 角ドライブ(差込角):12.7mm
  • 測定範囲:28~210N・m
  • ファインスケール最小目盛:1N・m
  • サイズ:約470×47×35mm
  • 重量:約1,402g

GTSA-2025TR

GTSA-2025TR イメージ

GTSA-2025TR イメージ

  • 角ドライブ(差込角):6.35mm
  • 測定範囲:5~25N・m
  • ファインスケール最小目盛:0.1N・m
  • サイズ:約270×26×26mm
  • 重量:約590g

GTSA-3025TR

GTSA-3025TR イメージ

GTSA-3025TR イメージ

  • 角ドライブ(差込角):9.5mm
  • 測定範囲:5~25N・m
  • ファインスケール最小目盛:0.1N・m
  • サイズ:約270×26×26mm
  • 重量:約568g

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品情報を表示

GTSA-2025TR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
差込角
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTSA-2025TR

GTSA-2025TR

5~25
0.1
6.35mm(1/4inch)
4904781074402

1個

7,750( 8,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトの締め付け作業は、勘に頼ることなく正確に行えるトルクレンチ。
【特長】
・日本国内メーカースエカゲツール株式会社管理のもと、台湾にて製造された製品。
・精度は±4% 。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ GTSA-TRの型番GTSA-2025TRのページです。
型番GTSA-2025TRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチ GTSA-TR

トルクレンチ GTSA-TR

    測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

    測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

      3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

      3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ

        HAZET トルクレンチ

        HAZET トルクレンチ

          スエカゲ トルクレンチ3/8

          スエカゲ トルクレンチ3/8

            GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

            GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                      プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                      プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                          ホイルナット用トルクレンチ

                          ホイルナット用トルクレンチ

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) エスコ HAZET スエカゲツール GEDORE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 5,487円 7,065円 32,988円 50,994円 10,890円 38,609円 12,771円 22,899円 25,899円 43,461円 48,615円 24,651円 19,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 スパナ式 - - ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式
                            精度 ±4% ±4% ±4% 3% - - ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット - - プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット
                            付属品 ケース付 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ロック付 - - - - - - - - - - - -

                            トルクレンチ GTSA-TRのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 4件のレビュー
                            ボルトの締付用として
                            評価 1.0満足度:1.02023/02/27
                            業務用として購入しましたが、パッケージ及び取扱説明書に「※本商品は一般家庭用、DIY用です。業務用、精密作業には使用しないでください。」との記載があり、業務で使用することが出来ない商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用のボルト締め
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/09
                            設定したトルク数値にするとカチッと音が鳴りわかりやすい。
                            ロックは下のネジで締められます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車・バイク修繕用
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/24
                            高トルクに廻す際にレンチ軸が若干変形しているため設定値に合わせるのが、大変でした。
                            使用頻度が低トルク低設定のため、特に問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社有車の点検
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/30
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 測定範囲の設定方法がわかりません。
                            A
                            ハンドルの近くに目盛りがついてございます。そちらを合わせてご使用ください。※詳細はメーカー説明書をご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTSA-3025TR
                            GTSA-30TR
                            GTSA-40TR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            差込角 JANコード

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5~250.19.5mm(3/8inch)4904781074419

                            5,836円

                            ( 6,420円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            19~1100.59.5mm(3/8inch)4904781074105

                            6,831円

                            ( 7,514円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            28~210112.7mm(1/2inch)4904781074112

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました