(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石台 (バイス式)

ゴム砥石台 (バイス式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,502円
税込単価
4,952円

【用途】・バイス式のゴム砥石台になります。長さを変える事ができます。砥石の長さ...

詳細情報を確認する

  • 製品基本サイズ(mm):
    280 × 70 × 30
  • JANコード:
    4904781165841
  • 製品重量(g):
    590

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番製品基本サイズJANコード
146010280×70×30mm4904781165841

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

146010

1個

4,502( 4,952円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・バイス式のゴム砥石台になります。
長さを変える事ができます。
砥石の長さが、185mm~210mmのものはご使用できます。
ゴム仕様で、滑りにくいです。

146010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石台 (バイス式)の型番146010のページです。
型番146010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石台 (バイス式)

ゴム砥石台 (バイス式)

    ハイヒール ハンドル (HH25)

    ハイヒール ハンドル (HH25)

      デュアルクランプ SUD-20ST

      デュアルクランプ SUD-20ST

        耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

        耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

          デュアルクランプ SUD-34ST

          デュアルクランプ SUD-34ST

            トウアジャストクランプTCL型

            トウアジャストクランプTCL型

              グースネックストラップ BJ151

              グースネックストラップ BJ151

                デュアルクランプ YSP-40ST

                デュアルクランプ YSP-40ST

                  メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) イマオコーポレーション カクタ タキゲン製造 カクタ ナベヤ イマオコーポレーション カクタ
                  通常価格 4,502円 15,692円 15,702円 14,651円 16,985円 29,443円 6,638円 17,834円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                  製品基本サイズ(mm) 280 × 70 × 30 - - - - - - -
                  JANコード 4904781165841 - - - - - - -
                  製品重量(g) 590 - - - - - - -

                  ゴム砥石台 (バイス式)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  砥石台
                  評価 4.0満足度:4.02022/12/28
                  砥石台に使用しました。刃物研ぎには良かったです。真ん中に受けがあれば尚良かったかと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました