(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシ I型/J型

チャンネルブラシ I型/J型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,168円
税込単価
1,285円

【用途】・用途に合わせてお選び頂けるチャネルブラシ。研磨作業に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業前の商品に異常がないか確認をしてください。作業中は線が折れ、飛ぶことが有り危険ですので作業者および周辺の人は必ず保護メガネ、皮手袋等の保護具を着用してください。商品本来の用途以外には絶対に使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
毛材
製品基本サイズ(mm)
詳細タイプ
全長(mm)
JANコード
製品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T-36

T-36

ナイロン
245 × 15 × 25
J型
約240
4904781380954
56

1個

1,168( 1,285円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・用途に合わせてお選び頂けるチャネルブラシ。研磨作業に最適です。

(i)ご注意

  • 作業前の商品に異常がないか確認をしてください。作業中は線が折れ、飛ぶことが有り危険ですので作業者および周辺の人は必ず保護メガネ、皮手袋等の保護具を着用してください。商品本来の用途以外には絶対に使用しないでください。

商品情報

製品仕様

型番毛材タイプ
T-36ナイロンチャンネルブラシ

Loading...

T-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ I型/J型の型番T-36のページです。
型番T-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ I型/J型

チャンネルブラシ I型/J型

    チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

    チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39

      チャンネルブラシ 1行

      チャンネルブラシ 1行

        チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

        チャンネルブラシナイロン直柄 No.34

          メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ハンディ・クラウン SK-11
          通常価格 1,168円 726円 461円 694円
          通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
          タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ

          チャンネルブラシ I型/J型のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
          部品等の清掃に
          評価 5.0満足度:5.02020/09/05
          自動車整備で部品などのさび落としや清掃に使用。
          消耗品なので安価に入手できてありがたいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          清掃用として
          評価 3.0満足度:3.02019/12/30
          清掃用として購入してみました。
          ナイロンを購入しましたがちょっと硬すぎる感じがします。
          使うところは選びそう。
          車のスチールホールなどに良さそうです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました