(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,614円
税込単価
5,075円

【用途】・ガラス・せともの・タイルの切断。・適合機種:プロクソン製ミニルーター...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 45 × 15
  • 材質:
    ダイヤモンド電着
  • 先端サイズ(mm):
    20 × 0.6
  • 最適回転数(min-1):
    10,000~12,000
  • 適合機種:
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード:
    4904781064205
  • 製品重量(g):
    2
  • パッケージ重量(g):
    8

(i)ご注意

  • A-511専用アーバーを別途お買い求めください。本商品のみでは、ご使用いただけません。

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズ先端サイズ
A503125 × 45 × 15mm20 × 0.6mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A503

1個

4,614( 5,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガラス・せともの・タイルの切断。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

(i)ご注意

  • A-511専用アーバーを別途お買い求めください。本商品のみでは、ご使用いただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッターの型番A503のページです。
型番A503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

    切断砥石カバーセット

    切断砥石カバーセット

      パッド150

      パッド150

        #80サンドペーパー5枚セット

        #80サンドペーパー5枚セット

          プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

          プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

            ポリパーラバーパット

            ポリパーラバーパット

              メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) リョービ マキタ BLACK AND DECKER ウィザ(旧:アークランドサカモト) UHT
              通常価格 4,614円 3,971円 4,900円 967円 899円 4,200円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              パッケージサイズ(mm) 125 × 45 × 15 - - - 125 × 45 × 22 -
              材質 ダイヤモンド電着 - - - レジ砥石80盤 -
              先端サイズ(mm) 20 × 0.6 - - - 22 -
              最適回転数(min-1) 10,000~12,000 - - - 20000 -
              適合機種 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 - - - プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 -

              プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッターのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ガラスの切削
              評価 5.0満足度:5.02019/06/27
              とても長持ちします。今や同等品が100円ショップにもあったりします。しかし砥粒がすぐになくなったり目詰まりして切れなくなります。価格は割高ですが切代も薄く砥粒もよくそろっており重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました