(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロクソン製ミニルーター用 切断砥石【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

【用途】・細い(うすい)金属の切断・適合機種:プロクソン製ミニルーター2840...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 45 × 22
  • 材質:
    レジ砥石80盤
  • 先端サイズ(mm):
    22
  • 最適回転数(min-1):
    20000
  • 適合機種:
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード:
    4904781064182
  • 製品重量(g):
    3
  • パッケージ重量(g):
    8

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズ先端サイズ
A501125 × 45 × 22mm22mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A501

1パック

5個入り

899( 989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・細い(うすい)金属の切断
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 切断砥石の型番A501のページです。
型番A501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

    プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

    プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

      プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

      プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

        プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

        プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

          プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

          プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

            プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

            プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

              プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

              プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

                プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

                プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

                  プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

                  プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

                    切断砥石カバーセット

                    切断砥石カバーセット

                      刃物研磨機 9820

                      刃物研磨機 9820

                        リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

                        リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

                          プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

                          プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) リョービ マキタ 日本精密機械工作 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 899円 4,614円 2,175円 990円 1,378円 729円 990円 981円 1,180円 3,971円 34,133円 1,360円 1,056円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   1日目~  
                            パッケージサイズ(mm) 125 × 45 × 22 125 × 45 × 15 125 × 45 × 15 125 × 45 × 11 - - 125 × 45 × 22 125 × 45 × 13 125 × 45 × 11 - - - 125 × 45 × 11
                            材質 レジ砥石80盤 ダイヤモンド電着 SK材 ハイス - ハイス 純毛 シリコンカーバイト240番 ダイヤモンド電着 - - - GC砥石150番
                            先端サイズ(mm) 22 20 × 0.6 16、19、22 × 0.1 - - - 22 × 5 6 × 15 - - - - -
                            最適回転数(min-1) 20000 10,000~12,000 15,000~18,000 - 12000 5,000~8,000 3000~8000 5000~10000 18,000~20,000 - - - -
                            適合機種 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種 - - - -

                            プロクソン製ミニルーター用 切断砥石のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            プラスチックの加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            プラスチック製素材の薄板から治具などを製作するための切り出しに使用しています。以前は素材を凍らせたうえ、手作業でカッターなどを使って加工していたので時間がかかっていました。スピードが上がり、効率化が図れました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カーボンの切断
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/30
                            材質によっては減りが早くなりますが、カッターなどでは綺麗に切れないものなど便利に使っています。あまりに雑に扱うと割れる事もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属切断
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/08
                            金属切断に使用したところ、強く金属に押し当て熱をもつと一瞬で砥石が削れてなくなりました。少しづつ冷やしながら使用する必要があります。
                            又、商品の特性上、使い方を間違えると簡単に割れますのでそこにも注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました