(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

【用途】・金属・石・ガラス等の磨き、艶だし。・適合機種:プロクソン製ミニルータ...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 45 × 13
  • 材質:
    シリコンカーバイト240番
  • シャフト径(mm):
    2.35
  • 先端サイズ(mm):
    6 × 15
  • 最適回転数(min-1):
    5000~10000
  • 適合機種:
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード:
    4904781064120
  • 製品重量(g):
    3
  • パッケージ重量(g):
    8

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズシャフト径先端サイズ
A404125 × 45 × 13mm2.35mm6 × 15mm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 13材質シリコンカーバイト240番
シャフト径(mm)2.35先端サイズ(mm)6 × 15
最適回転数(min-1)5000~10000適合機種プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード4904781064120製品重量(g)3
パッケージ重量(g)8 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A404

1個

981( 1,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属・石・ガラス等の磨き、艶だし。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフの型番A404のページです。
型番A404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

    プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

    プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

      プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

      プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

        プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

        プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

          プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

          プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

            替刃式カンナ用ブレード

            替刃式カンナ用ブレード

              GSG300型用 ブレード(2枚)

              GSG300型用 ブレード(2枚)

                ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

                ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

                  メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ボッシュ 日本精密機械工作
                  通常価格 981円 1,180円 729円 990円 1,056円 1,426円 9,600円 109,800円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   11日目  
                  パッケージサイズ(mm) 125 × 45 × 13 125 × 45 × 11 - 125 × 45 × 11 125 × 45 × 11 - - -
                  材質 シリコンカーバイト240番 ダイヤモンド電着 ハイス ハイス GC砥石150番 - - -
                  シャフト径(mm) 2.35 2.35 - - 2.35 - - -
                  先端サイズ(mm) 6 × 15 - - - - - - -
                  最適回転数(min-1) 5000~10000 18,000~20,000 5,000~8,000 - - - - -

                  プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  アルマイトの皮膜の補修に
                  評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                  アルミニウムの上にアルマイト処理をします。アルマイトの皮膜を補修するために使用しています。同じアークランドサカモトの番手、形状違いの商品をホームセンターで購入して使用していましたが、比較しても細かい処理をするのでこの商品の方が仕上がりが非常に良かったです。ただ、消耗が想定していたよりも早かったです。もう少し長持ちすると助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト