(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A201
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット ビット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【用途】・ガラス、せとものの研磨・彫刻。・適合機種:プロクソン製ミニルーター全...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    125 × 45 × 11
  • 材質:
    ダイヤモンド電着
  • シャフト径(mm):
    2.35
  • 最適回転数(min-1):
    18,000~20,000
  • 適合機種:
    プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
  • 製品重量(g):
    2
  • パッケージ重量(g):
    8

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズシャフト径先端サイズ
A204125 × 45 × 11mm2.35mm1.6mm
A202125 × 45 × 11mm2.35mm1.8mm
A201125 × 45 × 11mm2.35mm1mm
商品情報を表示

A201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A201

A201

1
4904781064007

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガラス、せとものの研磨・彫刻。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビットの型番A201のページです。
型番A201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

    プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

    プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

      プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

      プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

        プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

        プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

          プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

          プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

            プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

            プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

              プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

              プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

                プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

                プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター

                  プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

                  プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

                    プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                    プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                      高速型フレキシブルシャフト

                      高速型フレキシブルシャフト

                        リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

                        リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

                          4型ジスク用接続カップリング

                          4型ジスク用接続カップリング

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) サンフレックス 日本精密機械工作 サンフレックス
                            通常価格 1,180円 1,378円 899円 729円 981円 990円 1,056円 4,614円 990円 2,175円 16,360円 1,360円 1,844円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                            パッケージサイズ(mm) 125 × 45 × 11 - 125 × 45 × 22 - 125 × 45 × 13 125 × 45 × 22 125 × 45 × 11 125 × 45 × 15 125 × 45 × 11 125 × 45 × 15 - - -
                            材質 ダイヤモンド電着 - レジ砥石80盤 ハイス シリコンカーバイト240番 純毛 GC砥石150番 ダイヤモンド電着 ハイス SK材 - - -
                            シャフト径(mm) 2.35 - - - 2.35 - 2.35 - - - - - -
                            最適回転数(min-1) 18,000~20,000 12000 20000 5,000~8,000 5000~10000 3000~8000 - 10,000~12,000 - 15,000~18,000 - - -
                            適合機種 プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 - プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 - - -

                            プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A202
                            A204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端サイズ
                            (mm)
                            JANコード

                            1,278円

                            ( 1,406円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.84904781064014

                            1,364円

                            ( 1,500円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1.64904781064038

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました