(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A313
プロクソン製ミニルーター用小径ドリル ドリル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

【特長】適合機種がプロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ハイス
  • 最適回転数(min-1):
    5,000~8,000
  • 適合機種:
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • 製品重量(g):
    2
  • パッケージ重量(g):
    8

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズシャフト径先端サイズ
A313125 × 45 × 11mm2.35mm1mm
A312125 × 45 × 11mm2.35mm0.8mm
A311125 × 45 × 11mm2.35mm0.5mm
A316125 × 45 × 22mm2.37mm1.6mm
A314125 × 45 × 22mm2.35mm1.2mm
商品情報を表示

A313 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージサイズ(mm)
シャフト径(mm)
先端サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A313

A313

125 × 45 × 11
2.35
1
4904781064083

1個

1,084( 1,192円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合機種がプロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525の小径ドリルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用小径ドリルの型番A313のページです。
型番A313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

プロクソン製ミニルーター用小径ドリル

    プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

    プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ

      プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

      プロクソン製ミニルーター用 切断砥石

        プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

        プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

          プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

          プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター

            角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S

            角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S

              プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

              プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型

                プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                  プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

                  プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット

                    プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

                    プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ

                      ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

                      ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

                        メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ
                        通常価格 729円 981円 899円 1,056円 990円 6,705円 990円 2,175円 1,180円 1,378円 850円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能
                        材質 ハイス シリコンカーバイト240番 レジ砥石80盤 GC砥石150番 ハイス - 純毛 SK材 ダイヤモンド電着 - -
                        最適回転数(min-1) 5,000~8,000 5000~10000 20000 - - - 3000~8000 15,000~18,000 18,000~20,000 12000 -
                        適合機種 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 - プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 - プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種 プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525 -
                        製品重量(g) 2 3 3 2 - - 5 2 2 - -
                        パッケージ重量(g) 8 8 8 8 - - 10 8 8 - -

                        プロクソン製ミニルーター用小径ドリルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        A311
                        A312
                        A314
                        A316
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        パッケージサイズ
                        (mm)
                        シャフト径
                        (mm)
                        先端サイズ
                        (mm)
                        JANコード

                        1,113円

                        ( 1,224円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        125 × 45 × 112.350.54904781064069

                        729円

                        ( 802円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        125 × 45 × 112.350.84904781064076

                        1,174円

                        ( 1,291円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        125 × 45 × 222.351.24904781073948

                        1,174円

                        ( 1,291円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        125 × 45 × 222.371.64904781073962

                        アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました