(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:OP2409
ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)【20個入り】 OAヨウシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
877円
税込単価
965円

ラベルを貼り付けて、郵送中など情報・内容を保護し、ビリビリとラベルを破ってめく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カード
  • サイズ(mm):
    105×148
  • 紙厚(mm):
    0.15
  • ラベル厚み(mm):
    0.08
  • 坪量(g/㎡):
    177

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ):関連画像

商品情報を表示

OP2409の仕様・寸法情報

商品タイプカード詳細タイプ2面
サイズ(mm)105×148ラベルサイズ(mm)96×69
紙厚(mm)0.15JANコード4902668565838
ラベル厚み(mm)0.08坪量(g/㎡)177
質量(g)60内容量1パック(20枚)

型番リスト

型番
詳細タイプ
ラベルサイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP2409

2面
96×69
4902668565838
60
1パック(20枚)

1パック

20個入り

877( 965円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルを貼り付けて、郵送中など情報・内容を保護し、ビリビリとラベルを破ってめくると、下に隠された情報・内容を確認できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)の型番OP2409のページです。
型番OP2409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)

ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)

    ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

    ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

      メーカー ヒサゴ ヒサゴ
      通常価格 877円 9,259円
      通常出荷日 9日目   7日目~  
      商品タイプ カード カード
      サイズ(mm) 105×148 -
      紙厚(mm) 0.15 0.22
      ラベル厚み(mm) 0.08 0.11
      坪量(g/㎡) 177 187.6

      ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      OP2408
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      詳細タイプ ラベルサイズ
      (mm)
      JANコード 質量
      (g)
      内容量

      877円

      ( 965円 )

      20個入り

      1パック あり

      9日目

      1面 全面96×1424902668565814601パック(20枚)
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      詳細タイプ ラベルサイズ
      (mm)
      JANコード 質量
      (g)
      内容量

      OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト