(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JLB001
ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ【500~1,000個入り】 ヒサゴ ジョウホウホゴラベル ハリナオシOKタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,259円
税込単価
10,185円

【特長】・地紋入りで下地が透けない再接着タイプ。・きれいにはがせて、また貼れま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カード
  • 紙厚(mm):
    0.22
  • ラベル厚み(mm):
    0.11
  • 面付け:
    1面
  • 坪量(g/㎡):
    187.6
  • 仕様:
    再接着タイプ
  • 質量(g):
    2200

Loading...

 
商品情報を表示

JLB001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
ラベルサイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JLB001

JLB001

はがき全面
はがき(100×148)
92×140
4902668580541
1パック(500枚)

1パック

500個入り

9,259( 10,185円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地紋入りで下地が透けない再接着タイプ。
・きれいにはがせて、また貼れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプの型番JLB001のページです。
型番JLB001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

    ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)

    ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)

      メーカー ヒサゴ ヒサゴ
      通常価格 9,259円 877円
      通常出荷日 7日目~   9日目  
      商品タイプ カード カード
      紙厚(mm) 0.22 0.15
      ラベル厚み(mm) 0.11 0.08
      面付け 1面 -
      坪量(g/㎡) 187.6 177

      ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      情報保護に
      評価 4.0満足度:4.02023/06/27
      情報保護に使用したことがあります。
      大きめなので簡単に貼れて、情報を隠せました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      JLB002
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      詳細タイプ サイズ
      (mm)
      ラベルサイズ
      (mm)
      JANコード 内容量

      11,900円

      ( 13,090円 )

      1,000個入り

      1パック あり

      7日目

      はがき1/2100×7492×6649026685805581パック(1000枚)

      OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました