(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 支給明細書 3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒサゴ 支給明細書 3P【250個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,795円
税込単価
22,875円

多くの市販パッケージソフトに対応した純正紙です。中身が透けないように地紋が入っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    明細書
  • 複写枚数(枚):
    3
  • サイズ(mm):
    10-6/10"×5"
  • JANコード:
    4902668013568
  • 質量(g):
    1700
  • 内容量:
    1パック(250セット)

Loading...

ヒサゴ 支給明細書 3P:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB965

1パック(250セット)

1パック

250個入り

20,795( 22,875円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多くの市販パッケージソフトに対応した純正紙です。
中身が透けないように地紋が入っており、2枚目と3枚目が封筒になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 支給明細書 3Pの型番GB965のページです。
型番GB965に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 支給明細書 3P

ヒサゴ 支給明細書 3P

    ヒサゴ 給与封筒 3P

    ヒサゴ 給与封筒 3P

      ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

      ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

        ヒサゴ 百貨店統一伝票

        ヒサゴ 百貨店統一伝票

          ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

          ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

            ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P

            ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P

              ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

              ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

                コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                  ヒサゴ 領収証・控付

                  ヒサゴ 領収証・控付

                    コンピュータ帳票 給与封筒SB153

                    コンピュータ帳票 給与封筒SB153

                      ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

                      ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

                        ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

                        ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

                          ヒサゴ 給与明細 2P

                          ヒサゴ 給与明細 2P

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 20,795円 61,631円 9,542円 22,830円 21,625円 18,684円 12,300円 53,474円 400円 53,475円 27,322円 31,149円 12,018円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   6日目   9日目   6日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 明細書 帳票 納品書 伝票 伝票 明細書 伝票 - 領収書 - 伝票 伝票 帳票
                            複写枚数(枚) 3 3 4 6 5 3 4 - - - 5 6 2
                            サイズ(mm) 10-6/10"×5" 1- 3/10"×5" - - 10"×5" - - - 230×85 - 11"×5" 12"×5" 10"×5"
                            JANコード 4902668013568 4902668083257 - - 4902668553835 - - - 4902668550209 - 4902668553842 4902668553828 4902668012240
                            質量(g) 1700 8000 - - - - - - 94 - - - 2200

                            ヒサゴ 支給明細書 3Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました