(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB846C
ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P【250~1,000個入り】 ヒサゴ キュウヨメイサイショ(ミップウシキ) 3P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,718円
税込単価
60,190円

【特長】・2枚目,3枚目は密封式の封筒になっています。・項目名1枚目:明細書2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    明細書
  • 複写枚数(枚):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P:関連画像

商品情報を表示

SB846C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SB846C

SB846C

10-3/10"×5"
4902668000759
8000
1パック(1000セット)

1パック

1,000個入り

54,718( 60,190円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚目,3枚目は密封式の封筒になっています。
・項目名
1枚目:明細書
2枚目:明細書
3枚目:明細書

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3Pの型番SB846Cのページです。
型番SB846Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P

ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P

    ヒサゴ 給与明細 2P

    ヒサゴ 給与明細 2P

      マルチプリンタ帳票 FSC2084Z

      マルチプリンタ帳票 FSC2084Z

        マルチプリンタ帳票 A4 カラー2面4穴 2400枚入

        マルチプリンタ帳票 A4 カラー2面4穴 2400枚入

          ヒサゴ 給与明細書 2面 2P

          ヒサゴ 給与明細書 2面 2P

            コンピュータ帳票 請求書

            コンピュータ帳票 請求書

              コンピュータ帳票 請求書(品名別・税抜)

              コンピュータ帳票 請求書(品名別・税抜)

                メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ クラウン ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                通常価格 18,684円 12,018円 10,814円 18,591円 9,765円 21,850円 39,016円
                通常出荷日 7日目   7日目   8日目   1日目   7日目   7日目   6日目  
                商品タイプ 明細書 帳票 - 帳票 明細書 - -
                複写枚数(枚) 3 2 - - 2 - -

                ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3Pのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                GB153C
                GB846C
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                JANコード 質量
                (g)
                内容量

                18,684円

                ( 20,552円 )

                250個入り

                1パック あり

                7日目

                10-1/10"×5"490266808589315001パック(250セット)

                18,684円

                ( 20,552円 )

                250個入り

                1パック あり

                7日目

                10-3/10"×5"490266800076620001パック(250セット)

                伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました