(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GB45-3S
ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P【250~1,000個入り】 ヒサゴ ノウヒンショ(ゼイヌキ)セイキュウツキ 3P

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,080円
税込単価
9,988円

【特長】・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。・長形3号の窓つき封筒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    納品書
  • 複写枚数(枚):
    3
  • サイズ(mm):
    9-1/2"×4-1/2"
  • 仕様:
    長形3号封筒対応

型番

GB45-3S 解除

Loading...

ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P:関連画像

商品情報を表示

GB45-3S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GB45-3S

GB45-3S

4902668085398
1000
1パック(250セット)

1パック

250個入り

9,080( 9,988円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。
・長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3Pの型番GB45-3Sのページです。
型番GB45-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

    ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

    ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

      ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

      ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

        コンピュータ帳票 納品書(税抜)

        コンピュータ帳票 納品書(税抜)

          ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

          ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

            コンピュータ帳票 納品書SB480

            コンピュータ帳票 納品書SB480

              ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

              ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB480-3S

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3S

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 SB480

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 SB480

                    ベストプライス版納品書(受領)

                    ベストプライス版納品書(受領)

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 GB480

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480

                        メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                        通常価格 9,080円 12,300円 9,542円 38,868円 21,625円 31,248円 27,322円 32,279円 40,306円 11,000円 9,757円
                        通常出荷日 7日目   8日目   7日目   6日目   7日目   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                        商品タイプ 納品書 伝票 納品書 - 伝票 帳票 伝票 帳票 帳票 納品書 帳票
                        複写枚数(枚) 3 4 4 - 5 - 5 - - - -
                        サイズ(mm) 9-1/2"×4-1/2" - - - 10"×5" 41/2"×91/2"(縦114.3×横241.3) 11"×5" - - - -
                        仕様 長形3号封筒対応 - - - - - - - - - -

                        ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3Pのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SB45-3S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード 質量
                        (g)
                        内容量

                        31,248円

                        ( 34,373円 )

                        1,000個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        490266808540443001パック(1000セット)

                        伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました