(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GB1233
ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面【500~2,000個入り】 ヒサゴ ウリアゲデンピョウ タテ 3メン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,973円
税込単価
8,770円

【特長】・A4三ツ折用の窓つき封筒、長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。・...

詳細情報を確認する

Loading...

ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面:関連画像

商品情報を表示

GB1233 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
仕様
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GB1233

GB1233

A4 3面
A4 タテ(210×297)
4902668110359
210×99
A4三ツ折封筒対応
2500
1パック(500枚)

1パック

500個入り

7,973( 8,770円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4三ツ折用の窓つき封筒、長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。
・レーザ、インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面の型番GB1233のページです。
型番GB1233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面

ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面

    納品書 3面

    納品書 3面

      ヒサゴ 納品書 2面

      ヒサゴ 納品書 2面

        コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1109

        コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1109

          コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 SB1109

          コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1109

            ベストプライス版納品書(単票)

            ベストプライス版納品書(単票)

              コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1149

              コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149

                ヒサゴ ベストプライス版 帳票

                ヒサゴ ベストプライス版 帳票

                  コンピュータ帳票 納品書GB1158

                  コンピュータ帳票 納品書GB1158

                    納品書 規格:A4判

                    納品書 規格:A4判

                      ヒサゴ 御見積書 A4タテ

                      ヒサゴ 御見積書 A4タテ

                        メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                        通常価格 7,973円 12,748円 9,181円 12,526円 44,864円 10,554円 12,782円 5,934円 9,740円 32,274円 7,017円
                        通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   3日目   7日目   9日目  
                        商品タイプ 伝票 納品書 納品書 帳票 帳票 納品書 帳票 帳票 - 納品書 見積書

                        ヒサゴ 売上伝票 タテ 3面のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GB1114
                        SB1217
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ サイズ
                        (mm)
                        JANコード ミシン目切り離し後のサイズ
                        (mm)
                        仕様 質量
                        (g)
                        内容量

                        12,748円

                        ( 14,023円 )

                        500個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        A4 3面A4 タテ(210×297)4902668076891210×99A4三ツ折封筒対応23001パック(500枚)

                        36,563円

                        ( 40,219円 )

                        2,000個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        B4 3面B4 タテ(257×364)4902668103290229×115長形3号封筒対応150001パック(2000枚)

                        伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました