(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GB125
ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P【100~1,000個入り】 チョウヒョウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,700円 10,502円
税込単価
15,070円 11,552円

【特長】・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。・物品受領書には、受領...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伝票
  • 複写枚数(枚):
    4

Loading...

ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P:関連画像

商品情報を表示

GB125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
仕様
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GB125

GB125

9 7/10 "×4-1/2"(246×114)
4902668043664
221×114
-
1500
1パック(200セット)

1パック

200個入り

13,700円

10,502

( 11,552円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットインパクトプリンタ用のコンピュータ帳票。
・物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4Pの型番GB125のページです。
型番GB125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

    ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

    ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

      ヒサゴ ベストプライス版 帳票

      ヒサゴ ベストプライス版 帳票

        ヒサゴ チェーンストア統一伝票

        ヒサゴ チェーンストア統一伝票

          ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

          ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

            請求書 2P

            請求書 2P

              ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

              ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

                ヒサゴ 支給明細書 3P

                ヒサゴ 支給明細書 3P

                  コンピュータ帳票 納品書SB480

                  コンピュータ帳票 納品書SB480

                    ヒサゴ 百貨店統一伝票

                    ヒサゴ 百貨店統一伝票

                      納品書 3面

                      納品書 3面

                        コンピュータ帳票 納品書(税抜)

                        コンピュータ帳票 納品書(税抜)

                          メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                          通常価格 12,300円 9,542円 5,934円 15,691円 31,149円 10,868円 9,080円 20,795円 31,248円 22,830円 12,748円 38,868円
                          通常出荷日 8日目   7日目   9日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目~   6日目  
                          商品タイプ 伝票 納品書 帳票 伝票 伝票 請求書 納品書 明細書 帳票 伝票 納品書 -
                          複写枚数(枚) 4 4 - - 6 2 3 3 - 6 - -

                          ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GB213
                          GB233
                          GB337
                          GB339
                          GB881
                          GB996
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          JANコード ミシン目切り離し後のサイズ
                          (mm)
                          仕様 質量
                          (g)
                          内容量

                          13,220円

                          ( 14,542円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          10"×4-1/2"(254×114)4902668044043229×114長形3号封筒対応15001パック(200セット)

                          13,220円

                          ( 14,542円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          10"×4-1/2"(254×114)4902668011137224×114-12001パック(200セット)

                          13,220円

                          ( 14,542円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          10"×4-1/2"(254×114)4902668011663226×114-23001パック(200セット)

                          13,700円

                          ( 15,070円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          8-1/10"×5"(206×127)4902668011687180×127-15001パック(200セット)

                          15,400円

                          ( 16,940円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          10-7/10"×6"(272×152)4902668072930246×152-25001パック(200セット)

                          13,220円

                          ( 14,542円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          10"×4-1/2"(254×114)4902668023178229×114長形3号封筒対応12001パック(200セット)

                          伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました