(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4【1,200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,788円
税込単価
29,467円

【特長】・無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。・レーザ、イン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帳票
  • サイズ(mm):
    B4 タテ(257×364)
  • 紙厚(mm):
    0.08

型番

BP2072Z 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ紙厚
BP2072Z帳票B4 カラー 3面 6穴0.08mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
穴間隔(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BP2072Z

BP2072Z

B4 カラー 3面 6穴
4902668558441
257×121.3
80
8710
1パック(1200枚)

1パック

1,200個入り

26,788( 29,467円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
・レーザ、インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4の型番BP2072Zのページです。
型番BP2072Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4

ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4

    ヒサゴ 百貨店統一伝票

    ヒサゴ 百貨店統一伝票

      ヒサゴ 御見積書 A4タテ

      ヒサゴ 御見積書 A4タテ

        コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1109

        コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1109

          納品書 3面

          納品書 3面

            コンピュータ帳票 納品書GB1158

            コンピュータ帳票 納品書GB1158

              納品書 規格:A4判

              納品書 規格:A4判

                コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1149

                コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149

                  コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 SB1109

                  コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1109

                    売上伝票(単票)

                    売上伝票(単票)

                      ベストプライス請求書(品名別) 規格:A4判

                      ベストプライス請求書(品名別) 規格:A4判

                        ヒサゴ チェーンストア統一伝票

                        ヒサゴ チェーンストア統一伝票

                          ヒサゴ ベストプライス版 帳票

                          ヒサゴ ベストプライス版 帳票

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 26,788円 22,830円 7,017円 12,526円 12,748円 9,740円 32,274円 12,782円 44,864円 12,782円 5,880円 15,691円 5,934円
                            通常出荷日 7日目   7日目   9日目   1日目   7日目~   3日目   7日目   1日目   1日目   19日目   1日目   7日目   9日目  
                            商品タイプ 帳票 伝票 見積書 帳票 納品書 - 納品書 帳票 帳票 伝票 伝票 伝票 帳票
                            サイズ(mm) B4 タテ(257×364) - A4 タテ(210×297) - A4 (210×297) - - - - - - - -
                            紙厚(mm) 0.08 - - - - - - - - - - - -

                            ヒサゴ マルチプリンタ帳票 B4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました