(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,322円
税込単価
30,054円

【特長】・ドットプリンタで印刷できます。・ミシン目切り離し後のサイズ:10_1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伝票
  • 複写枚数(枚):
    5
  • サイズ(mm):
    11"×5"
  • JANコード:
    4902668553842
  • 内容量:
    1パック(1000セット)

Loading...

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP1712

1パック(1000セット)

1パック

1,000個入り

27,322( 30,054円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットプリンタで印刷できます。
・ミシン目切り離し後のサイズ:10_1/10"(257mm)
・項目名
1枚目:売上伝票
2枚目:請求明細書
3枚目:仕入伝票
4枚目:納品書
5枚目:物品受領書
・ファイル穴間隔:80mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5Pの型番BP1712のページです。
型番BP1712に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

    ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

    ヒサゴ 菓子統一伝票 6P

      ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

      ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

        ヒサゴ 給与明細 2P

        ヒサゴ 給与明細 2P

          ヒサゴ 百貨店統一伝票

          ヒサゴ 百貨店統一伝票

            コンピュータ帳票 請求書

            コンピュータ帳票 請求書

              納品書 規格:A4判

              納品書 規格:A4判

                コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 SB1160

                コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1160

                  メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                  通常価格 27,322円 31,149円 21,625円 12,018円 22,830円 21,850円 32,274円 21,851円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ 伝票 伝票 伝票 帳票 伝票 - 納品書 帳票
                  複写枚数(枚) 5 6 5 2 6 - - -
                  サイズ(mm) 11"×5" 12"×5" 10"×5" 10"×5" - - - -
                  JANコード 4902668553842 4902668553828 4902668553835 4902668012240 - - - -
                  内容量 1パック(1000セット) 1パック(1000セット) 1パック(1000セット) 1パック(400セット) 1パック(1000セット) - - -

                  ヒサゴ 統一伝票 C様式 5Pのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました