(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,625円 19,732円
税込単価
23,788円 21,705円

【特長】・ドットプリンタで印刷できます。・ミシン目切り離し後のサイズ:9"(2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伝票
  • 複写枚数(枚):
    5
  • サイズ(mm):
    10"×5"
  • JANコード:
    4902668553835
  • 内容量:
    1パック(1000セット)

Loading...

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP1711

1パック(1000セット)

1パック

1,000個入り

21,625円

19,732

( 21,705円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットプリンタで印刷できます。
・ミシン目切り離し後のサイズ:9"(229mm)
・項目名
1枚目:納品書
2枚目:仕入伝票
3枚目:仕入伝票
4枚目:請求明細書
5枚目:物品受領書
・ファイル穴間隔:80mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5Pの型番BP1711のページです。
型番BP1711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5P

    ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

    ヒサゴ 統一伝票 C様式 5P

      ヒサゴ 百貨店統一伝票

      ヒサゴ 百貨店統一伝票

        ヒサゴ 支給明細書 3P

        ヒサゴ 支給明細書 3P

          ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

          ヒサゴ 売上伝票 請求・納品・受領付 4P

            コンピュータ帳票 給与封筒SB846

            コンピュータ帳票 給与封筒SB846

              ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

              ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 SB480

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 SB480

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 GB480

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480

                    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB480-3S

                    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3S

                      ベストプライス版納品書(受領)

                      ベストプライス版納品書(受領)

                        ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

                        ヒサゴ 納品書 請求・受領付 4P

                          メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                          通常価格 21,625円 27,322円 22,830円 20,795円 12,300円 53,474円 9,080円 40,306円 9,757円 32,279円 11,000円 9,542円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   6日目   7日目   1日目   3日目   1日目   1日目   7日目  
                          商品タイプ 伝票 伝票 伝票 明細書 伝票 - 納品書 帳票 帳票 帳票 納品書 納品書
                          複写枚数(枚) 5 5 6 3 4 - 3 - - - - 4
                          サイズ(mm) 10"×5" 11"×5" - 10-6/10"×5" - - 9-1/2"×4-1/2" - - - - -
                          JANコード 4902668553835 4902668553842 - 4902668013568 - - - - - - - -
                          内容量 1パック(1000セット) 1パック(1000セット) 1パック(1000セット) 1パック(250セット) - - - - - - - -

                          ヒサゴ 家電統一伝票 E様式 5Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました