(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,000円 ~ 110,676円
税込価格
8,800円 ~ 121,744円

【特長】・国家検定付(検定証印打刻済)。・日本工業規格(JIS B7609:2...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質・形状
高品質ステンレス鋼(500mg~50mgは洋白、20mgはアルミニウム)
日本工業規格(JIS B 7609:2008)準拠

 

種類

  • 単品    20kg~10mg
  • セット    計10kg, 計5kg    アルミ製ケース入り
                計2kg~計50g    樹脂製ケース入り
 

分銅セット組み合わせ表

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット 商品特長・仕様_分校セット組合せ表
 

精密分銅公差表

単位:mg  (JIS B7611~3:2008による)
精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット 製品特長・仕様_精密分銅公差表

規格表

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット 規格表

外形図

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット 外形図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
材質詳細
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
高品質ステンレス鋼
表す質量1g~500g(計1kg 12個),樹脂製ケース入り

1個

24,000( 26,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

高品質ステンレス鋼
表す質量1g~2kg(計5kg 15個),アルミ製ケース入り

1個

110,676( 121,744円 )

7日目

1~20g:高品質ステンレス鋼,50~500mg:洋白
表す質量50mg~20g(計50g 12個),樹脂製ケース入り

1個

8,200( 9,020円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1~50g:高品質ステンレス鋼,100~500mg:洋白
表す質量100mg~50g(計100g 12個),樹脂製ケース入り

1個

8,000( 8,800円 )

7日目

1~100g:高品質ステンレス鋼,100mg~500mg:洋白
表す質量100mg~100g(計200g 13個),樹脂製ケース入り

1個

10,000( 11,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1~200g:高品質ステンレス鋼,500mg:洋白
表す質量500mg~200g(計500g 12個),樹脂製ケース入り

1個

13,500( 14,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付(検定証印打刻済)。
・日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット

    精密分銅 ステンレス鋼製

    精密分銅 ステンレス鋼製

      枕型分銅単品ケース(アルミ製)

      枕型分銅単品ケース(アルミ製)

        基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

        基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

          円盤型分銅 ステンレス鋼製

          円盤型分銅 ステンレス鋼製

            まくら型分銅用収納ケース(単品用)

            まくら型分銅用収納ケース(単品用)

              JISマーク付OIML型円筒分銅

              JISマーク付OIML型円筒分銅

                アルミ製組分銅ケース

                アルミ製組分銅ケース

                  分銅用プラスチックピンセット

                  分銅用プラスチックピンセット

                    基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                    基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

                      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

                      JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級

                        OIML型標準分銅 円筒型・板状

                        OIML型標準分銅 円筒型・板状

                          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

                          JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) M1級

                            メーカー 村上衡器 村上衡器 新光電子 村上衡器 村上衡器 村上衡器 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 村上衡器 新光電子
                            通常価格 8,000円 400円 17,069円 77,104円 9,667円 20,648円 13,991円 57,024円 1,089円 73,800円 5,100円 10,400円 4,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   19日目   10日目~   7日目   10日目   14日目~   8日目   15日目   7日目~   7日目~   7日目~  
                            材質 ステンレス - - 非磁性ステンレス ステンレス アルミニウム 非磁性ステンレス - - - - - -
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 - 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - - - - - 周辺機器 -
                            種類 オプション オプション - オプション オプション オプション - - - - - オプション -

                            精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました