(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製まくら型分銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1KG-MAKURA-FC-M2
鋳鉄製まくら型分銅 マクラガタブンドウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。・全面鏡面仕上げ及び...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    まくら型
  • 材質:
    鋳鉄
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 材質詳細:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。セット品ではございません。

型番

1KG-MAKURA-FC-M2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質

鋳鉄

形状

200kg~500g:まくら型

種類

200kg、100kg、50kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g

分銅概略寸法図

鋳鉄製まくら型分銅 仕様01

外形図

鋳鉄製まくら型分銅 外形図01
商品情報を表示

1KG-MAKURA-FC-M2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(級)
寸法 A1(mm)
寸法 A2(mm)
寸法 B1(mm)
寸法 B2(mm)
寸法 H(mm)
公称値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1KG-MAKURA-FC-M2

M2
80
74
54
48
47
1kg

1個

11,000( 12,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。
・全面鏡面仕上げ及びレーザマーキングにより凹凸の少ない表面を実現しています。
・基準器検査(2級、3級)受験可能です。
・基準器検査を受けた場合、検査有効期間は1年になります。
・鋳鉄製分銅も取り揃えています。
【用途】
・はかりの校正に。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。セット品ではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製まくら型分銅の型番1KG-MAKURA-FC-M2のページです。
型番1KG-MAKURA-FC-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製まくら型分銅

鋳鉄製まくら型分銅

    まくら型分銅 ステンレス鋼製

    まくら型分銅 ステンレス鋼製

      OIML型円筒分銅

      OIML型円筒分銅

        基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

        基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

          分銅用プラスチックピンセット

          分銅用プラスチックピンセット

            円盤分銅(ステンレス製)F2級

            円盤分銅(ステンレス製)F2級

              円盤分銅(ステンレス製)M1級

              円盤分銅(ステンレス製)M1級

                分銅用SUSピンセット SPR-S

                分銅用SUSピンセット SPR-S

                  JISマーク付OIML型円筒分銅

                  JISマーク付OIML型円筒分銅

                    基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                    基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                      分銅用SUSピンセット SPR-M

                      分銅用SUSピンセット SPR-M

                        枕型分銅(鋳鉄製)M1級

                        枕型分銅(鋳鉄製)M1級

                          分銅用SUSピンセット SPR-L

                          分銅用SUSピンセット SPR-L

                            メーカー 村上衡器 村上衡器 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子
                            通常価格 9,494円 27,620円 10,338円 6,400円 1,089円 6,000円 4,527円 4,500円 13,991円 3,800円 6,700円 40,507円 8,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   10日目~   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   10日目   3日目   8日目   1日目   8日目  
                            形状 まくら型 まくら型 - - - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス ステンレス - 非磁性ステンレス ステンレス - 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス - ステンレス -
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 - - - - - - - - - - -
                            種類 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 鋳鉄 非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ - - - - - - - - - - -

                            鋳鉄製まくら型分銅のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            基準分銅で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/20
                            一つだけすぐに欲しい状況でしたが、ミスミで即納で手に入りました。
                            ありがとうございます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10KG-MAKURA-FC-M1
                            10KG-MAKURA-FC-M2
                            1KG-MAKURA-FC-M1
                            20KG-MAKURA-FC-M1
                            20KG-MAKURA-FC-M2
                            2KG-MAKURA-FC-M1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            精度
                            (級)
                            寸法 A1
                            (mm)
                            寸法 A2
                            (mm)
                            寸法 B1
                            (mm)
                            寸法 B2
                            (mm)
                            寸法 H
                            (mm)
                            公称値

                            22,400円

                            ( 24,640円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M117216111410610310kg

                            17,325円

                            ( 19,058円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M217216111410610310kg

                            11,500円

                            ( 12,650円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M180745448471kg

                            30,800円

                            ( 33,880円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M121219914813512720kg

                            23,039円

                            ( 25,343円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M221219914813512720kg

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M1101927062552kg

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました