(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まくら型分銅 ステンレス鋼製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まくら型分銅 ステンレス鋼製

通常価格(税別)
27,620円 ~ 152,143円
税込価格
30,382円 ~ 167,357円

【特長】・耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。セット品ではございません。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■精度
OIML規格
F1級-
F2級1級実用基準分銅
M1級2級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間5年)付
2級実用基準分銅
M2級3級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間5年)付
3級実用基準分銅
■材質・形状
  • 非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
  • 磁化率(χ) OIML規格以下
  • OIML準拠(形状・寸法)

 

■種類
  • 20kg、10kg、5kg、2kg、1kg

■分銅概略寸法

単位:mm(OIML R111-1:2004による)
公称値A1A2B1B2H
20kg234230117115136
10kg1941919795107
5kg152150777584
2kg113111585658
1kg9492484646

外形図

まくら型分銅 ステンレス鋼製 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
精度(級)
公称値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F1
1kg

1個

38,493( 42,342円 )

11日目

F2
1kg

1個

32,383( 35,621円 )

11日目

M1
1kg

1個

29,208( 32,129円 )

11日目

M2
1kg

1個

27,620( 30,382円 )

11日目

F1
2kg

1個

43,177( 47,495円 )

11日目

F2
2kg

1個

36,271( 39,898円 )

11日目

M1
2kg

1個

30,245( 33,270円 )

11日目

M2
2kg

1個

36,146( 39,761円 )

11日目

F1
5kg

1個

65,240( 71,764円 )

11日目

F2
5kg

1個

54,684( 60,152円 )

11日目

M1
5kg

1個

48,731( 53,604円 )

11日目

M2
5kg

1個

57,000( 62,700円 )

11日目

F1
10kg

1個

93,254( 102,579円 )

11日目

F2
10kg

1個

78,016( 85,818円 )

11日目

M1
10kg

1個

71,191( 78,310円 )

11日目

M2
10kg

1個

69,604( 76,564円 )

11日目

F1
20kg

1個

152,143( 167,357円 )

14日目

F2
20kg

1個

127,065( 139,772円 )

14日目

M1
20kg

1個

112,461( 123,707円 )

14日目

M2
20kg

1個

110,874( 121,961円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です。
・全面鏡面仕上げ及びレーザマーキングにより凹凸の少ない表面を実現しています。
・基準器検査(2級、3級)受験可能です。
・基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。
【用途】
・天びん及び分銅の校正。
・HACCP計画導入用の設備(サニタリー性が求められる現場)。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。セット品ではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まくら型分銅 ステンレス鋼製

まくら型分銅 ステンレス鋼製

    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

    シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

      ヤマト DP-5600用分離スタンド

      ヤマト DP-5600用分離スタンド

        CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ

        CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ

          シングルポイント型ロードセル LC-4101

          シングルポイント型ロードセル LC-4101

            シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

            シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                  本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

                  本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

                    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

                    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

                      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

                      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

                        高精度電子天びん ALEシリーズ

                        高精度電子天びん ALEシリーズ

                          高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

                          高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

                            メーカー 村上衡器 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子
                            通常価格 27,620円 20,049円 24,735円 31,817円 18,063円 38,045円 72,498円 75,684円 196,800円 236,369円 192,600円 62,938円 73,165円
                            通常出荷日 11日目~   6日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目~   16日目   15日目   15日目   10日目   5日目   5日目  
                            形状 まくら型 - - - - - - - - - - - -
                            材質 非磁性ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            主要用途 周辺機器 - - - - - - - - - - - -
                            種類 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            まくら型分銅 ステンレス鋼製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました