(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まくら型分銅用収納ケース(単品用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まくら型分銅用収納ケース(単品用)

通常価格(税別)
20,648円 ~ 25,000円
税込価格
22,713円 ~ 27,500円

【特長】・まくら型分銅用収納ケース(単品用)。【用途】・まくら型分銅用。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 材質詳細:
    アルミニウム

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アルミニウム
  • 種類:20kg~1kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法 A1(mm)
寸法 A2(mm)
寸法 B1(mm)
寸法 B2(mm)
寸法 H(mm)
公称値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
94
92
48
46
46
1kg

1個

20,648( 22,713円 )

7日目

113
111
58
56
58
2kg

1個

22,023( 24,225円 )

7日目

152
150
77
75
84
5kg

1個

25,000( 27,500円 )

7日目

194
191
97
95
107
10kg

1個

25,000( 27,500円 )

7日目

234
230
117
115
136
20kg

1個

21,287( 23,416円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・まくら型分銅用収納ケース(単品用)。
【用途】
・まくら型分銅用。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まくら型分銅用収納ケース(単品用)

まくら型分銅用収納ケース(単品用)

    枕型分銅単品ケース(アルミ製)

    枕型分銅単品ケース(アルミ製)

      OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)

      OIML用 円盤型分銅収納ケース(プラスチックケース)

        アルミ製組分銅ケース

        アルミ製組分銅ケース

          基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

          基準分銅用 円筒型分銅収納ケース(プラスチックケース)

            枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

            枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

              OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

              OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

                OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                  OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                  OIML型校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)AD-1603シリーズ

                    基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                    基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                      TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                      TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                        TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

                          TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                          TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

                            メーカー 村上衡器 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 20,648円 17,069円 1,470円 57,024円 73,800円 19,258円 28,635円 5,000円 6,877円 3,800円 29,086円 7,661円 7,470円
                            通常出荷日 7日目   8日目   3日目~   14日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 アルミニウム - - - - 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス
                            主要用途 周辺機器 - - - - - - - - - - - -
                            種類 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            まくら型分銅用収納ケース(単品用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました