(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,500円
税込価格
7,150円

【特長】・塵が発生しにくいクリーン仕様(ST-50との比較)・0.13mmの薄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~300
  • 精度:
    ±1.3℃(100℃銅製金属表面測定時)
  • サイズ(mm):
    107×6.7×0.13(補強部0.18)
  • 応答時間:
    95%指示:0.08秒(250℃パラフィン測定時),0.9秒(金属表面)
  • 仕様:
    K熱電対
  • セット内容:
    5本セット(長さ100mmタイプ素線径50μm仕様)
  • 材質:
    ポリイミドテープ,シリコン系粘着材

(i)ご注意

  • 接着回数は、使用環境(接着面の洗浄度等)により異なります。

型番

ST-51-100-C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ) 製品特長・仕様_関連画像

貼付タイプ

 
優れた応答性

センサ自体の熱容量が非常に少ない為、温度を瞬時に測定可能。
温度プロファイル収集にも最適
貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ) 製品の基本仕様・特長_関連画像2
 

ポリイミド樹脂仕様
厚さ0.13mmの薄型ポリイミド樹脂仕様。
塵が発生しにくく、クリーンな環境で使用できます。

型式/センサ外形寸法センサ仕様
タイプ本体厚さ
(mm)
材質使用
温度範囲(*1)
応答時間(*2)
(95%指示)
リード1m付の
抵抗値
精度(*3)
貼付タイプ0.13ポリイミド
樹脂
0~300℃0.08秒51Ω±1.3℃
 

センサ種類: K熱電対素線クラス2
(*1)150℃まで接着・剥離繰り返し使用可能。200℃まで150℃以下に下げない条件、または250℃まで200℃以下に下げない条件で接着・剥離繰り返し使用可能。250℃以上では再接着不能。
    ※接着回数は、使用環境(接着面の洗浄度等)により異なります。
    ※粘着剤にはシリコーン系を使用していますが、シロキサンの発生はありません。
(*2)250℃パラフィン測定時
(*3)100℃銅製金属表面測定時 
    ※剥き出しタイプは、測温部を各貼付タイプの先端粘着部と、同形状、同材質のテープで貼り付けた場合
 

  • 金属表面での応答時間(貼付タイプのみ) :50μm素線型: 0.4秒    100μm素線型: 0.9秒

使用方法・使用事例

使用事例

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ) 測定例_関連画像

ガラス基板焼成/接着時の温度分布検証

 

選定サポート情報

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ) 使用例_関連画像

注意・禁止事項

安全に関するご注意

  • ご使用のまえに取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  • 本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用されることを意図しています。(人命に係わる医療機器等にはご使用にならないでください。)
  • 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故につながる恐れのある場合には、事故防止のため、外部に適切な保護装置を設置してください。
  • 設置場所は、記載のない条件・環境を避けてください。
 

輸出貿易管理令に関するご注意

  • 大量破壊兵器等(軍事用途・軍事設備等)で使用されることがないよう、最終用途や最終客先を調査してください。
    尚、再販売についても不正に輸出されないよう十分に注意してください。
 

模倣品に関するご注意

  • 模倣品が出回っていますので、ご購入の際はご注意ください。模倣品自体の保証および模倣品によって引き起こされる故障・事故等のトラプルは一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 

免責事項

  • 製品の故障により誘発されるお客様の損害および逸失利益につきましては、一切の責任を負わないものとしますのでご了承ください。

メーカー紹介

理化工業は、操業以来半世紀以上にわたり独自の技術による工業用制御機器の専業メーカーとして成長を続けております。

計測・制御のサービス企業として、ハード(温度、圧力、電力等の工業用制御機器として各種調節計、電力調整器、フィールドネットワークに接続する通信変換器、お客様の装置や機械向けに専用設計された制御機器、温度、圧力などの高精度な測定のためのセンサ類など)+ソフト(お客様への提案、エンジニアリング、ビフォアーサービス、アフターサービス、サポート)+周辺機器ソリューションを以て産業界の多様なニーズに応えるべく高度な製品の販売および研究・開発に取り組んでおります。
常に高品質、高信頼性の製品を提供するために技術開発、商品設計から資材調達、製造、営業、出荷、サーボスに至るまですべての段階における品質管理活動を実践し、品質保証体制を確立しております。

また、理化工業では経営理念に「最高水準の品質の実現」を掲げ品質保証の国際規格である「ISO 9001」を取得、主力製品の安全規格対応については現在アメリカの安全規格ULとカナダの安全規格CSA、および欧州のEMC指令および低電圧指令、RoHS指令に基づく規格適合品(CEマーキング適合製品)を生産しております。
社内製品基準に国際規格であるIEC規格を取り込み設計から製造まで国際規格に適合した製品作りに取り組んでおります。

さらに、経営理念に則り、環境保全と社会貢献を目指して環境マネジメントシステム「ISO 14001」を取得しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ST-51-100-C

1パック

5個入り

6,500( 7,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塵が発生しにくいクリーン仕様(ST-50との比較)
・0.13mmの薄型仕様(ST-50の約半分)
・テープのように貼り付けて温度を測定
・センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
・250℃以下であれば、貼り直しも可能
・K熱電対素線仕樣のため、汎用のK入力測定機器に接続して使用できます
・貼付型熱電対温度センサ
・非常に薄いタイプの温度センサで、通常の温度センサでは測定が困難であった箇所でも、手軽に温度が測れます

(i)ご注意

  • 接着回数は、使用環境(接着面の洗浄度等)により異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)

貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)

    貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

    貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

      温度計測器専用ASPプラグ(標準)

      温度計測器専用ASPプラグ(標準)

        K熱電対温度センサビーズ型

        K熱電対温度センサビーズ型

          K熱電対表面温度センサ

          K熱電対表面温度センサ

            K熱電対温度センサ特殊形状

            K熱電対温度センサ特殊形状

              表面センサー

              表面センサー

                空気センサー

                空気センサー

                  Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

                  Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

                    K熱電対温度センサ 突刺センサ

                    K熱電対温度センサ 突刺センサ

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                          Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                          Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                            メーカー 理化工業 理化工業 安立計器 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) タスコ タスコ エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) テストー テストー エー・アンド・デイ
                            通常価格 6,500円 4,500円 1,500円 1,954円 11,534円 5,800円 9,292円 6,684円 6,000円 5,800円 30,999円 24,999円 6,063円
                            通常出荷日 30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) 0~300 0~300 - - - - -50~200 -50~200 接点部:-50~+700 - -60~130 -60~1000 -
                            精度 ±1.3℃(100℃銅製金属表面測定時) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 107×6.7×0.13(補強部0.18) - - - - - - - - - - - -
                            応答時間 95%指示:0.08秒(250℃パラフィン測定時),0.9秒(金属表面) - - - - - - - - - - - -

                            貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました