(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZKV-1 ダンプナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZKV-1 ダンプナ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,970円 ~ 10,014円  特別価格 
税込価格
4,367円 ~ 11,015円  特別価格 

【特長】・オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 最高使用圧力(Mpa):
    20
  • 耐圧試験圧力(Mpa):
    30
  • 使用流体:
    液体

(i)ご注意

  • 画像は左が「ZKV-1型」、右が「ZKV-2型」の商品です。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用圧力:20MPa
  • 耐圧試験圧力:30MPa
  • 使用流体:液体
-ねじ(メス×オス)
G1/4×G1/4G1/4×R1/4G3/8×G3/8G3/8×R3/8G1/2×G1/2G1/2×R1/2
一般材質
黄銅製
ZKV1-221ZKV1-271ZKV1-331ZKV1-381ZKV1-441ZKV1-491
耐食材質
SUS316
ZKV1-226ZKV1-276ZKV1-336ZKV1-386ZKV1-446ZKV1-496

規格表

d1f1h
1/41452
3/81656
1/21860
d2f2
1/414
3/818
1/220
  • 本製品は改良の為、仕様等を予告なく変更する場合があります。

外形図

ZKV-1 ダンプナ 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
材質
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/2×G1/2
黄銅
ZKV1-441
4589528253434

1個

5,439( 5,983円 )

4日目

G1/2×R1/2
黄銅
ZKV1-491
4589528253441

1個

5,439( 5,983円 )

4日目

G1/4×G1/4
黄銅
ZKV1-221
4589528253397

1個

3,970( 4,367円 )

4日目

G1/4×R1/4
黄銅
ZKV1-271
4589528253403

1個

6,170( 6,787円 )

4日目

G3/8×G3/8
黄銅
ZKV1-331
4589528253410

1個

5,439( 5,983円 )

4日目

G3/8×R3/8
黄銅
ZKV1-381
4589528253427

1個

5,439( 5,983円 )

4日目

G1/2×G1/2
ステンレス(SUS316)
ZKV1-446
4589528253496

1個

9,048( 9,953円 )

4日目

G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
ZKV1-496
4589528253502

1個

9,048( 9,953円 )

4日目

G1/4×G1/4
ステンレス(SUS316)
ZKV1-226
4589528253458

1個

10,014円

9,895

( 10,885円 )

4日目

G1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
ZKV1-276
4589528253465

1個

9,048( 9,953円 )

4日目

G3/8×G3/8
ステンレス(SUS316)
ZKV1-336
4589528253472

1個

9,425( 10,368円 )

4日目

G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
ZKV1-386
4589528253489

1個

9,048( 9,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置。
・ドライバーで、圧力振幅を調整できます。
【用途】
・圧力計と配管の間に取り付ける緩衝装置です。

(i)ご注意

  • 画像は左が「ZKV-1型」、右が「ZKV-2型」の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZKV-1 ダンプナ

ZKV-1 ダンプナ

    ゲージバルブ FV10

    ゲージバルブ FV10

      デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

      デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

        ゲージバルブ FV30

        ゲージバルブ FV30

          富士フイルム プレスケール

          富士フイルム プレスケール

            0-300Pa  微差圧計(横目盛形)

            0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

              ゲージコック 黄銅製

              ゲージコック 黄銅製

                ユニオン メス-オスジョイント

                ユニオン メス-オスジョイント

                  圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

                  圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

                    ゲージコック SUS製

                    ゲージコック SUS製

                      2.5/300MPa 圧力測定フィルム

                      2.5/300MPa 圧力測定フィルム

                        メーカー 第一計器 長野計器 アズワン 長野計器 アズワン エスコ 第一計器 第一計器 長野計器 第一計器 エスコ
                        通常価格 3,970円 9,056円 395,920円 31,026円 40,226円 15,950円 6,652円 7,234円 38,010円 14,048円 13,900円
                        通常出荷日 4日目   2日目~   12日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                        用途 その他 - - - - - その他 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 -
                        最高使用圧力(Mpa) 20 - - - - - 2 - - 2 -
                        耐圧試験圧力(Mpa) 30 - - - - - - - - - -
                        使用流体 液体 - - - - - 液体 - - 液体 -

                        圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました