(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,820円 ~ 7,420円
税込価格
3,102円 ~ 8,162円

【特長】・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。・圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 用途:
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質:
  • ケース径(mm):
    60
  • 精度:
    ±1.6%F.S
  • ケース形状:
    FD
  • 接続部形状:
    U
  • ケース材質詳細:
    クロームメッキ
  • 仕様:
    蒸気用
  • 接続部材質:
    C36048D
  • プルドン管材質:
    C2680TW

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじの種類と径
圧力スパン(Mpa)
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/4
0.05
HNT-221D-0.05MPA-M
4589528073902

1個

7,151( 7,866円 )

10日目

G1/4
0.06
HNT-221D-0.06MPA-M
4589528073919

1個

5,080( 5,588円 )

10日目

G1/4
0.1
HNT-221D-0.1MPA-M
4589528073940

1個

3,680( 4,048円 )

10日目

G1/4
0.2
HNT-221D-0.2MPA-M
4589528073957

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.3
HNT-221D-0.3MPA-M
4589528073964

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.4
HNT-221D-0.4MPA-M
4589528073971

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.5
HNT-221D-0.5MPA-M
4589528073988

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.6
HNT-221D-0.6MPA-M
4589528073995

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.7
HNT-221D-0.7MPA-M
4589528074008

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
0.16
HNT-221D-0.16MPA-M
4589528073926

1個

3,680( 4,048円 )

10日目

G1/4
0.25
HNT-221D-0.25MPA-M
4589528073933

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
1
HNT-221D-1MPA-M
4589528074015

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
1.6
HNT-221D-1.6MPA-M
4589528074060

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
2
HNT-221D-2MPA-M
4589528074022

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
2.5
HNT-221D-2.5MPA-M
4589528074084

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
3
HNT-221D-3MPA-M
4589528074039

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
3.5
HNT-221D-3.5MPA-M
4589528074107

1個

2,820( 3,102円 )

10日目

G1/4
4
HNT-221D-4MPA-M
4589528074046

1個

3,100( 3,410円 )

10日目

G1/4
5
HNT-221D-5MPA-M
4589528074053

1個

3,100( 3,410円 )

10日目

R1/4
0.05
HNT-721D-0.05MPA-M
4589528074213

1個

7,420( 8,162円 )

10日目

R1/4
0.06
HNT-721D-0.06MPA-M
4589528074220

1個

5,480( 6,028円 )

10日目

R1/4
0.1
HNT-721D-0.1MPA-M
4589528074251

1個

4,080( 4,488円 )

10日目

R1/4
0.2
HNT-721D-0.2MPA-M
4589528074268

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.3
HNT-721D-0.3MPA-M
4589528074275

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.4
HNT-721D-0.4MPA-M
4589528074282

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.5
HNT-721D-0.5MPA-M
4589528074299

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.6
HNT-721D-0.6MPA-M
4589528074305

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.7
HNT-721D-0.7MPA-M
4589528074312

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
0.16
HNT-721D-0.16MPA-M
4589528074237

1個

4,080( 4,488円 )

10日目

R1/4
0.25
HNT-721D-0.25MPA-M
4589528074244

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
1
HNT-721D-1MPA-M
4589528074329

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
1.6
HNT-721D-1.6MPA-M
4589528074374

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
2
HNT-721D-2MPA-M
4589528074336

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
2.5
HNT-721D-2.5MPA-M
4589528074398

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
3
HNT-721D-3MPA-M
4589528074343

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
3.5
HNT-721D-3.5MPA-M
4589528074411

1個

3,220( 3,542円 )

10日目

R1/4
4
HNT-721D-4MPA-M
4589528074350

1個

3,500( 3,850円 )

10日目

R1/4
5
HNT-721D-5MPA-M
4589528074367

1個

3,500( 3,850円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的な高温に耐える製品です。
【用途】
・蒸気圧の測定に用いる製品です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)

HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)

    HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

    HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

      HNT汎用真空計 埋込形(FD)

      HNT汎用真空計 埋込形(FD)

        HNT汎用真空計 蒸気用 埋込形(FD)

        HNT汎用真空計 蒸気用 埋込形(FD)

          HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)

          HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)

            HNT汎用連成計 埋込形(FD)

            HNT汎用連成計 埋込形(FD)

              HNT汎用連成計 蒸気用 埋込形(FD)

              HNT汎用連成計 蒸気用 埋込形(FD)

                HNT汎用圧力計 埋込形(FD)

                HNT汎用圧力計 埋込形(FD)

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                    KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)

                    KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)

                      KOT小型真空計 埋込形(AD)

                      KOT小型真空計 埋込形(AD)

                        KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)

                        KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)

                          グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

                          グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

                            メーカー 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器
                            通常価格 2,820円 3,640円 3,340円 3,680円 4,420円 2,820円 3,100円 2,560円 2,560円 9,065円 3,340円 9,919円 8,875円
                            通常出荷日 10日目   10日目   2日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            商品タイプ 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 グリセリン入圧力計
                            用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他 -
                            材質 ステンレス(SUS304)
                            ケース径(mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 - 50 - 50 -
                            精度 ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S ±1.6%F.S - ±1.6%F.S - ±1.6%F.S -

                            HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました