(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,040円 ~ 12,000円
税込価格
7,744円 ~ 13,200円

【特長】・0点調製機構を標準装備した製品です。・大量生産することにより、品質も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微圧計
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 精度:
    ±2.5%F.S
  • ケース形状:
    A
  • 接続部形状:
    T
  • 接続部材質:
    SUS304
  • チャンバー材質:
    C5191P

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

BANタイプは、微圧計の中でも特に多く使用されているタイプを大量生産することにより、品質も高くコストをおさえることのできた製品です。

商品スペック詳細

型番大きさケース外観接続ねじ圧力スパン
BAN-221A60AG1/4(PF)圧力:0~5kPa、0~10kPa、0~15kPa、0~20kPa、0~30kPa、0~50kPa
BAN-331A75AG3/8(PF)圧力:0~1kPa、0~2kPa、0~3kPa、0~5kPa、0~10kPa、0~15kPa、0~20kPa、0~30kPa、0~50kPa、-10~0kPa、-5~+5kPa
BAN-831A75AR3/8圧力:0~10kPa、0~20kPa
BAN-341A100AG3/8(PF)圧力:0~3kPa、0~5kPa、0~10kPa、0~15kPa、0~20kPa、0~30kPa、0~50kPa
BAN-331-AD75DG3/8(PF)圧力:0~5kPa、0~10kPa、0~15kPa、0~20kPa、0~30kPa、0~50kPa

寸法

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
DabfLHh
60TG1/4B73836.514149457.5
75TG3/8B8311.543181711068.5
100TG3/8B1081546202214086

メーカー紹介

昭和28年創業以来、高い品質・優れた技術力・豊かな創造と開発力を基本として成長しつづけてきました。新世紀に入り世界恐慌がボーダレスとなった現在、活躍の舞台も海外に広がっております。その新たなステージへの挑戦が私共の新創業期と考えております。メイドイン日本ではなく、メイドイン第一計器が国内外のお客様への第一の信頼であるよう、より一層努力を重ねていきますので、今後とも皆様の暖かいご支援ご指導をよろしくお願い申し上げます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ケース径(mm)
ねじの種類と径
圧力スパン(Mpa)
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
G1/4
0.005
BAN-221A-5KPA
4589527970059

1個

9,240( 10,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
G1/4
0.01
BAN-221A-10KPA
4589527970066

1個

7,111( 7,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
G1/4
0.015
BAN-221A-15KPA
4589527970073

1個

7,111( 7,822円 )

2日目

60
G1/4
0.03
BAN-221A-30KPA
4589527970097

1個

7,111( 7,822円 )

4日目

60
G1/4
0.05
BAN-221A-50KPA
4589527970103

1個

7,040( 7,744円 )

2日目

75
G3/8
0.002
BAN-331A-2KPA
4589527970127

1個

11,380( 12,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
G3/8
0.003
BAN-331A-3KPA
4589527970134

1個

9,189( 10,108円 )

4日目

75
G3/8
-0.005~0.005
BAN-331A-5/-5KPA
4589527970202

1個

11,131( 12,244円 )

4日目

75
G3/8
0.005
BAN-331A-5KPA
4589527970141

1個

10,340( 11,374円 )

2日目

75
G3/8
0.01
BAN-331A-10KPA
4589527970158

1個

7,700( 8,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
G3/8
0.015
BAN-331A-15KPA
4589527970165

1個

7,777( 8,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
G3/8
0.02
BAN-331A-20KPA
4589527970172

1個

7,777( 8,555円 )

2日目

75
G3/8
0.03
BAN-331A-30KPA
4589527970189

1個

7,777( 8,555円 )

2日目

75
G3/8
0.05
BAN-331A-50KPA
4589527970196

1個

7,777( 8,555円 )

5日目

75
G3/8
-0.01
BAN-331A--10KPA
-

1個

8,040( 8,844円 )

2日目

100
G3/8
0.003
BAN-341A-3KPA
4589527970226

1個

9,598( 10,558円 )

4日目

100
G3/8
0.005
BAN-341A-5KPA
4589527970233

1個

9,598( 10,558円 )

2日目

100
G3/8
0.01
BAN-341A-10KPA
4589527970240

1個

8,101( 8,911円 )

2日目

100
G3/8
0.015
BAN-341A-15KPA
4589527970257

1個

8,666( 9,533円 )

2日目

100
G3/8
0.02
BAN-341A-20KPA
4589527970264

1個

8,101( 8,911円 )

2日目

100
G3/8
0.03
BAN-341A-30KPA
4589527970271

1個

8,101( 8,911円 )

2日目

100
G3/8
0.05
BAN-341A-50KPA
4589527970288

1個

8,101( 8,911円 )

2日目

60
R1/4
0.005
BAN-721A-5KPA
4589527970295

1個

10,240( 11,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
R1/4
0.01
BAN-721A-10KPA
4589527970301

1個

8,040( 8,844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
R3/8
0.005
BAN-831A-5KPA
4589527970349

1個

9,710( 10,681円 )

4日目

75
R3/8
0.01
BAN-831A-10KPA
4589527970356

1個

8,700( 9,570円 )

4日目

75
R3/8
0.015
BAN-831A-15KPA
4589527970363

1個

8,174( 8,991円 )

4日目

75
R3/8
0.02
BAN-831A-20KPA
4589527970370

1個

8,700( 9,570円 )

4日目

75
R3/8
0.03
BAN-831A-30KPA
4589527970387

1個

8,700( 9,570円 )

4日目

75
R3/8
0.05
BAN-831A-50KPA
4589527970394

1個

8,700( 9,570円 )

4日目

100
R3/8
0.005
BAN-841A-5KPA
4589527970400

1個

12,000( 13,200円 )

4日目

100
R3/8
0.01
BAN-841A-10KPA
4589527970417

1個

8,719( 9,591円 )

4日目

100
R3/8
0.015
BAN-841A-15KPA
4589527970424

1個

8,719( 9,591円 )

4日目

100
R3/8
0.02
BAN-841A-20KPA
4589527970431

1個

8,719( 9,591円 )

4日目

100
R3/8
0.03
BAN-841A-30KPA
4589527970448

1個

8,719( 9,591円 )

4日目

100
R3/8
0.05
BAN-841A-50KPA
4589527970455

1個

8,719( 9,591円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0点調製機構を標準装備した製品です。
・大量生産することにより、品質も高くコストをおさえることのできた製品です。
・圧力指示の読み取りが容易です。大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
【用途】
・50kPa以下の微圧を測定する指示計です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

    JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

      JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121

      JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121

        JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171

        JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171

          普通形圧力計(A枠立型・φ60)

          普通形圧力計(A枠立型・φ60)

            微圧計

            微圧計

              普通形圧力計(B枠立型・φ75)

              普通形圧力計(B枠立型・φ75)

                JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131

                JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131

                  汎用圧力計(スターゲージ) 丸縁形(B型)

                  汎用圧力計(スターゲージ) 丸縁形(B型)

                    USTオールステンレス製真空計 立型(A、B)

                    USTオールステンレス製真空計 立型(A、B)

                      USTオールステンレス製連成計 立型(A、B)

                      USTオールステンレス製連成計 立型(A、B)

                        USTオールステンレス製圧力計 立型(A、B)

                        USTオールステンレス製圧力計 立型(A、B)

                          グリセリン入圧力計,質量:300g

                          グリセリン入圧力計,質量:300g

                            メーカー 第一計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 長野計器 長野計器 右下精器製造 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器
                            通常価格 7,040円 2,397円 2,100円 2,180円 4,936円 8,075円 5,944円 2,421円 2,000円 13,493円 13,188円 12,648円 7,159円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 微圧計 汎用圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 一般圧力計 微圧計 一般圧力計 汎用圧力計 汎用圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 グリセリン入圧力計
                            用途 その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 - 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 -
                            材質 ステンレス(SUS304) 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316)
                            精度 ±2.5%F.S - - - - - - - - ±1.6%FS ±1.6%FS ±1.6%FS -
                            ケース形状 A - - - - - - - - - - - -

                            BAシリーズ微圧計バイヨネットケースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品試験機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                            窒素ガスを使い試験しています。試験範囲の微圧を取りたかったので、メーカーへのこだわりはなく仕様でこの商品を購入し取り付けました。試験も順調に進んで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機の圧力計に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            弊社で製作している試作機の圧力計に、この微圧計(BAN-221A-30KPA)を使用しました。価格と納期重視で、この圧力計を選定しました。他のメーカー圧力計を使ったことがないので比較することはできませんが精度も問題なく期待どおり使用することができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました