(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッディ ソケットレンチセット

ウッディ ソケットレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,497円 10,333円
税込単価
11,547円 11,366円

ソケットレンチセット。【特長】・天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることが...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
162002

162002

3/8
4907587200020

1個

10,497円

10,333

( 11,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケットレンチセット。
【特長】
・天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、ノンスリップ効果を発揮。
・くさび式72ギアラチェットの採用で超小型・高強度ヘッド。
・滑り抜けがおきにくいウッディハンドル。
・ボルト・ナットの角を傷めない面接触ソケット。
・工具の置き忘れを防止する2層構造ケース入り。
【用途】
・工場、鉄工所、機械整備、電気設備、自動車・二輪整備メンテナンスに。

商品情報

ウッディーソケットセットの特長

閉じた状態

閉じた状態

パッケージ画像

パッケージ画像

ポイント1:カドをエラストマ―でカバーし衝撃を和らげるため、落としても安心。

ポイント1:カドをエラストマ―でカバーし衝撃を和らげるため、落としても安心。
ポイント2:はずれにくいスライドロック式。
ポイント3:ツールを取り出した時に色が現れるので置忘れが防止できる。

用途

用途適応表

用途適応表

型番:162001のセット内容

  • ウッディラチェットハンドル 1/4"sq(6.35mm)
  • ウッディスタビーハンドル 1/4"sq(6.35mm)
  • ユニバーサルソケットアダプター 1/4"sq(6.35mm)
  • エクステンションバー 全長100mm 1/4"sq(6.35mm)
  • ビットソケットアダプター 1/4"HEX⇔1/4"sq
  • 1/4”ソケット:4、4. 5、5、5. 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
  • ビット:-4、-6、+1、+2、+3、H1.5、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

型番:162002のセット内容

  • ウッディラチェットハンドル 3/8"sq(9.5mm)
  • ユニバーサルソケットアダプター 3/8"sq(9.5mm)
  • スライドT型ハンドル 3/8"sq(9.5mm)
  • エクステンションバー 全長150mm 3/8"sq(9.5mm)
  • エクステンションバー 全長75mm 3/8"sq(9.5mm)
  • 3/8"ソケット:H7、8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm

型番:162003のセット内容

  • ウッディラチェットハンドル 3/8"sq(9.5mm)
  • ウッディスピンナハンドル 1/4"sq(6.35mm)
  • ユニバーサルソケットアダプター 3/8"sq(9.5mm)
  • エクステンションバー 全長150mm 3/8"sq(6.35mm)
  • ビットソケットアダプター 1/4”HEX⇔1/4”sq
  • 1/4"ソケット:H4、4.5、5、5.5、6、7、8mm
  • 3/8"ソケット:H10、11、12、13、14、17、19、21、22mm
  • ビット:-4、-6、+1、+2、+3、H3、H4、H5、H6、T10、T15、T20、T25、T30、T40

注意・禁止事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

Loading...

162002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディ ソケットレンチセットの型番162002のページです。
型番162002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッディ ソケットレンチセット

ウッディ ソケットレンチセット

    インパクト用ソケット 6NV

    インパクト用ソケット 6NV

      ナットキャッチソケット(6角) 3SC

      ナットキャッチソケット(6角) 3SC

        サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

        サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

          ディープソケット(6角) 3SB-L

          ディープソケット(6角) 3SB-L

            ミックスソケットレンチセット MX300

            ミックスソケットレンチセット MX300

              インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

              インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH

                インパクト用ビットホルダー 4ABH

                インパクト用ビットホルダー 4ABH

                  インパクト用エクステンションバー NE40

                  インパクト用エクステンションバー NE40

                    インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)

                    インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)

                      ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                      ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                        ソケット(6角) 6S

                        ソケット(6角) 6S

                          インパクト用ソケット 8NV

                          インパクト用ソケット 8NV

                            メーカー ベッセル TONE TONE トップ工業 TONE TONE TONE TONE TONE トップ工業 旭金属工業 TONE TONE
                            通常価格 10,497円 1,871円 1,145円 15,209円 1,555円 25,641円 3,018円 3,485円 2,465円 5,250円 19,354円 1,920円 3,995円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用
                            単品・セット区分 セット品 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ソケット セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー セット品 単品 ソケット 単品 ソケット

                            ウッディ ソケットレンチセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました