より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの全9サイズのケー...
保管・収納に便利なケース付
吊るせるフック穴
外形寸法:105×227mm
他社のユニバーサルソケットとの比較
ベッセルの首振り「ショート&15°」だと、より狭い範囲で仕事が可能
狭いカドギワで威力を発揮
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定
品番 | 対辺 | 外径 (mm) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|
WSA2008 | 8 | 13 | 75 |
WSA2010 | 10 | 16 | 75 |
WSA2012 | 12 | 18 | 75 |
WSA2013 | 13 | 19 | 75 |
WSA2014 | 14 | 20 | 75 |
WSA2017 | 17 | 23 | 75 |
WSA2019 | 19 | 25 | 75 |
WSA2021 | 21 | 28 | 80 |
WSA2024 | 24 | 32 | 85 |
専用ケース | サービス品 |
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの全9サイズのケース入りセット。
【特長】
・軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定
・カドギワ、より狭い箇所のソケット作業に最適
・トルク伝達に優れた首振り15度設計でソケットが暴れずナットを傷めにくい
・18Vインパクト対応
・個装サイズ:227×105×38mm
【用途】
・各種ソーラー架台の取り付け、空調ダクト工事、スチール棚、スチール物置の組み立て
・ガードレールや足場などの不安定な横打ち作業に
剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PSの型番486760のページです。
型番486760に関する仕様情報を記載しております。