(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄機 SWT710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄機 SWT710

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,999円
税込単価
10,999円

2つの振動子で強力洗浄選べる5段階のカウントダウンタイマー【特長】<超音波でミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    40
  • 槽容量(L):
    0.8
  • サイズ(mm):
    W220×D138×H141
  • JANコード:
    4562191602143
  • 質量(g):
    1270
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 付属品:
    フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード、取扱説明書(保証書付)
  • 消費電力(W):
    40
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 振動子(個):
    2
  • 仕様:
    タイマー:5段階(60/120/180/240/300秒)、上限基準線:約650ml、下限基準線:約200ml
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ペースメーカーなど体内に機器を装着されている方、ならびに装着されている方の近くでは誤作動の恐れがありますので、ご使用にならないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWT710

1台

1個

9,999( 10,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2つの振動子で強力洗浄
選べる5段階のカウントダウンタイマー
【特長】
<超音波でミクロの汚れが落ちるしくみ>
・振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない気泡(キャビテーション)が無数に発生します。
・その気泡(キャビテーション)のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
<5段階のオートタイマー(カウントダウン表示)>
・汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60秒、120秒、180秒、240秒、300秒の5段階から選択できます。
・タイマーはカウントダウン表示で、残りの洗浄時間がひと目で分かります。
<タッチパネル>
・操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
<時計ホルダー、洗浄カゴを付属>
・時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。
・アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
<取り外せる電源コード>
・使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
・電源コードの長さ:約1.5m。
<過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載>
・過熱による故障を防ぐため保護回路(サーモスタット)を搭載した安全設計で、本体の温度が上がりすぎた場合は自動で電源がオフになります。
・その場合は時間をあけて本体を冷やしてから再度利用が可能です。

(i)ご注意

  • ペースメーカーなど体内に機器を装着されている方、ならびに装着されている方の近くでは誤作動の恐れがありますので、ご使用にならないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄機 SWT710の型番SWT710のページです。
型番SWT710に関する仕様情報を記載しております。

超音波洗浄機 SWT710のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
メガネなど洗浄
評価 5.0満足度:5.02018/12/21
振動も少なく、音も静かで、グラスもきれいになってとても良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました