(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IG-251JF
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF ジョデンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,501円
税込単価
43,451円

【特長】・コンパクトタイプ。・高性能フィルターでクリーン除電。・ホコリ付着(E...

詳細情報を確認する

型番

IG-251JF 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番除電時間※1イオンバランス※1
IG-251JF0.8秒(除塵フィルター取付時:2.2秒)±5V(除塵フィルター取付時:±10V)

※1【測定条件】

  • 設置距離:300mm、本体中央
  • 除電時間:±1000V→±100Vまで。
  • プレートモニタ:150mm×150mm(20pF)
  • 風量:フルパワー(測定値は参考値であり、保証値ではありません。)
 
商品情報を表示

IG-251JF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
その他
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
除電時間(秒)
フィルタ取付時除電時間(秒)
JANコード
フルパワー風量(m3/分)
フィルター装着時フルパワー風量(m3/分)
強風量(m3/分)
フィルター装着時強風量(m3/分)
中風量(m3/分)
フィルター装着時中風量(m3/分)
弱風量(m3/分)
フィルター装着時弱風量(m3/分)
フルパワー風速(m/秒)
フィルタ装着時フルパワー風速(m/秒)
強風速(m/秒)
フィルター装着時強風量(m/秒)
中風速(m/秒)
フィルター装着時中風速(m/秒)
弱風速(m/秒)
フィルター装着時弱風速(m/秒)
イオンバランス
フィルター装着時イオンバランス
入力電源(V)
使用温度
使用湿度
外部入出力
使用環境
質量(kg)
消費電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IG-251JF

IG-251JF

その他
ファンタイプ
-
-
155
105
205
0.8
2.2
4974019866314
2.5
1.0
2.1
0.8
1.7
0.6
1.1
0.4
3.9
0.6
3.1
0.5
2.4
0.4
1.4
0.2
±5V
±10V
DC24±10%/AC100(アダプター使用時)
0~50℃
10~85%RH(結露なきこと)
除電停止入力、アラーム出力、警告出力、風量設定入力
汚染度2
約1.0
0.77(DC24V電源使用時)

1個

39,501( 43,451円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプ。
・高性能フィルターでクリーン除電。
・ホコリ付着(ESA)の低減に効果を発揮。
・45μm以上のホコリを95%以上除去する除塵フィルターを取り付ける事が可能。
・ホコリの付着を嫌う現場への設置ニーズに応えます。
・除塵フィルター取付時2.2秒の高速除電。
・独自のネイチャーファンを採用することにより、フィルター装着時でもクリーンな高速除電を実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JFの型番IG-251JFのページです。
型番IG-251JFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

    エアロスタット miniION2 MI2-100V

    エアロスタット miniION2 MI2-100V

      イオンブローガン

      イオンブローガン

        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

        静電気除去クロスフローファン No.CF-300

          静電気除去ファン F-120R

          静電気除去ファン F-120R

            イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

            イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

              ハイアウトプット作業台用イオナイザー

              ハイアウトプット作業台用イオナイザー

                静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

                静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

                  除電機"イオナイジングエアーガン"

                  除電機"イオナイジングエアーガン"

                    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

                    ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

                      スーパースリムノズル N-1

                      スーパースリムノズル N-1

                        アースプレート ノズルタイプ

                        アースプレート ノズルタイプ

                          メーカー シャープ 東京硝子器械 シシド ベッセル ベッセル ホーザン DESCO JAPAN ベッセル SIMCO(シムコジャパン) ベッセル ベッセル アズワン
                          通常価格 12,558円 77,607円 45,453円 69,281円 41,936円 6,826円 87,122円 37,840円 139,257円 50,347円 44,451円 4,800円
                          通常出荷日 7日目~   9日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                          除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          IZ-C251J
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          種類 商品タイプ その他 詳細タイプ
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          除電時間
                          (秒)
                          フィルタ取付時除電時間
                          (秒)
                          JANコード フルパワー風量
                          (m3/分)
                          フィルター装着時フルパワー風量
                          (m3/分)
                          強風量
                          (m3/分)
                          フィルター装着時強風量
                          (m3/分)
                          中風量
                          (m3/分)
                          フィルター装着時中風量
                          (m3/分)
                          弱風量
                          (m3/分)
                          フィルター装着時弱風量
                          (m3/分)
                          フルパワー風速
                          (m/秒)
                          フィルタ装着時フルパワー風速
                          (m/秒)
                          強風速
                          (m/秒)
                          フィルター装着時強風量
                          (m/秒)
                          中風速
                          (m/秒)
                          フィルター装着時中風速
                          (m/秒)
                          弱風速
                          (m/秒)
                          フィルター装着時弱風速
                          (m/秒)
                          イオンバランス フィルター装着時イオンバランス 入力電源
                          (V)
                          使用温度 使用湿度 外部入出力 使用環境 質量
                          (kg)
                          消費電流
                          (A)

                          12,558円

                          ( 13,814円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          --オプション交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個入り)-----4974019866574-------------------------

                          除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました