(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バクマ ベアーカッター

バクマ ベアーカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,950円
税込価格
2,145円

【用途】木材の立挽き・横挽き加工に使用できます。【特長】炭素鋼でできており、強...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    40
  • 詳細タイプ:
    チドリ面研磨、タテ・ヨコの粗切

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

バクマ ベアーカッター:関連画像

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165
4983517016145

1個

1,950( 2,145円 )

3日目

185
4983517016138

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

190
4983517016176

1個

1,950( 2,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
木材の立挽き・横挽き加工に使用できます。
【特長】
炭素鋼でできており、強度が高くなっています。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バクマ ベアーカッター

バクマ ベアーカッター

    IBF 木工用チップソー リフォーム用

    IBF 木工用チップソー リフォーム用

      マルノコ用チップソー SSTブレード

      マルノコ用チップソー SSTブレード

        板金職人(99440,99442,99443,99444)

        板金職人(99440,99442,99443,99444)

          木工用チップソー ACW

          木工用チップソー ACW

            グローバルソー (アルミ専用)

            グローバルソー (アルミ専用)

              スカイカット (アルミ用)

              スカイカット (アルミ用)

                スカイカット(ホゾ取り用)

                スカイカット(ホゾ取り用)

                  コンパネ用

                  コンパネ用

                    チップソー(一般木工用)

                    チップソー(一般木工用)

                      ぼたん

                      ぼたん

                        ドラゴンカッターシリーズ 鉄工/鉄筋用

                        ドラゴンカッターシリーズ 鉄工/鉄筋用

                          オリジナル ブランド チップソー(木工用)

                          オリジナル ブランド チップソー(木工用)

                            メーカー バクマ工業 バクマ工業 リョービ アイウッド アックスブレーン モトユキ ハウスビーエム ハウスビーエム チップソージャパン マキタ 富士製砥 山真製鋸 ハウスビーエム
                            通常価格 1,950円 1,750円 8,307円 5,148円 1,900円 6,523円 5,914円 9,848円 12,643円 7,878円 3,568円 20,370円 2,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   3日目   8日目   8日目   5日目  
                            主要切断材質 木質系建材 木質系建材 - 一般鉄鋼材 木質系建材 非鉄金属 非鉄金属 木質系建材 - 木質系建材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 木質系建材
                            刃厚(mm) 1.8 1.6 1.3 - 1.6 - - - 3 2.2 2 - -
                            内径(mm) 20 20 20 - 20 - - - 25.4 25.4 20 - -
                            歯数(山数)(P) 40 52 52 - 56 - - - 80 80 40 - -
                            詳細タイプ チドリ面研磨、タテ・ヨコの粗切 両側面研磨、タテ・ヨコ兼用 - - - - - - - - - - -

                            バクマ ベアーカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました