(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バクマ 仮枠シノ付かじや 直

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バクマ 仮枠シノ付かじや 直

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【仕様】・シノ付ですので穴合わせができます。・全長(mm):260

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バール
  • 全長(mm):
    260
  • JANコード:
    4983517009109
  • 重量(g):
    230

型番

1036741 解除

Loading...

バクマ 仮枠シノ付かじや 直:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1036741

1個

2,000( 2,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シノ付ですので穴合わせができます。
・全長(mm):260

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バクマ 仮枠シノ付かじや 直の型番1036741のページです。
型番1036741に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バクマ 仮枠シノ付かじや 直

バクマ 仮枠シノ付かじや 直

    パイプテコ

    パイプテコ

      バクマ 平バール 尾割

      バクマ 平バール 尾割

        バール

        バール

          バクマ ちょーかるバラシバール

          バクマ ちょーかるバラシバール

            バクマ 釘抜(かじや)

            バクマ 釘抜(かじや)

              セフティーバール

              セフティーバール

                モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mm

                モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mm

                  バクマ 六角L型バール

                  バクマ 六角L型バール

                    スクレパーテコバール 1000mm

                    スクレパーテコバール 1000mm

                      バクマ 六角ツル首バール

                      バクマ 六角ツル首バール

                        メーカー バクマ工業 バクマ工業 バクマ工業 トラスコ中山 バクマ工業 バクマ工業 SK-11 MOKUBA バクマ工業 SK-11 バクマ工業
                        通常価格 2,000円 2,908円 1,160円 1,570円 4,750円 1,270円 1,953円 17,971円 1,750円 9,373円 1,820円
                        通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   1日目   2日目~   2日目~   3日目~   9日目   2日目~   2日目   2日目~  
                        商品タイプ バール テコ・曲棒 バール バール バール バール バール - バール バール バール
                        全長(mm) 260 600 - - - - - - - 1000 -
                        JANコード 4983517009109 4983517008126 - - - - - - - - -
                        重量(g) 230 565 - - - - - - - - -

                        バクマ 仮枠シノ付かじや 直のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました