(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【仕様】・シノ付ですので穴合わせができます。・全長(mm):260

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バール
  • 全長(mm):
    260
  • JANコード:
    4983517009116
  • 重量(g):
    230

型番

1036740 解除

Loading...

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1036740

1個

2,000( 2,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シノ付ですので穴合わせができます。
・全長(mm):260

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲の型番1036740のページです。
型番1036740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲

バクマ 仮枠シノ付かじや 曲

    バクマ 仮枠シノ付かじや 直

    バクマ 仮枠シノ付かじや 直

      鉄骨寄せバール

      鉄骨寄せバール

        パイプテコ

        パイプテコ

          仮枠バール 270mm CN-4

          仮枠バール 270mm CN-4

            バクマ 釘抜(かじや)

            バクマ 釘抜(かじや)

              13x640mm プライバー(ストレート)

              13x640mm プライバー(ストレート)

                ミニテコ

                ミニテコ

                  メーカー バクマ工業 バクマ工業 SK-11 バクマ工業 SK-11 バクマ工業 エスコ MOKUBA
                  通常価格 2,000円 2,000円 7,415円 2,908円 1,922円 1,270円 6,200円 1,486円
                  通常出荷日 3日目   2日目   4日目   2日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ バール バール バール テコ・曲棒 バール バール テコ・曲棒 テコ・曲棒
                  全長(mm) 260 260 600 600 270 - 640 -
                  JANコード 4983517009116 4983517009109 - 4983517008126 - - - -
                  重量(g) 230 230 - 565 - - - -

                  バクマ 仮枠シノ付かじや 曲のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました