(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バクマ 平バール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バクマ 平バール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
940円 ~ 4,468円
税込価格
1,034円 ~ 4,915円

【特長】・頭部と尾部のみでなく、バール全体に熱処理を施すことによりムラがなく全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ参考重量
150mm60g
180mm70g
270mm360g
300mm420g
330mm450g
360mm500g
390mm520g
450mm750g
500mm820g
540mm1,200g
600mm1,400g
750mm1,700g
900mm2,300g
  • 信頼、安心の日本製
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4983517001011
60

1個

940( 1,034円 )

2日目

180
4983517001028
70

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
4983517001042
420

1個

1,070( 1,177円 )

2日目

330
4983517001059
450

1個

1,160( 1,276円 )

2日目

360
4983517001066
500

1個

1,240( 1,364円 )

2日目

390
4983517001073
520

1個

1,280( 1,408円 )

2日目

450
4983517001080
750

1個

1,380( 1,518円 )

2日目

500
4983517001097
820

1個

1,720( 1,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

540
4983517001103
1200

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600
4983517001110
1400

1個

2,390( 2,629円 )

2日目

750
4983517001127
1700

1個

2,862( 3,148円 )

2日目

900
4983517001134
2300

1個

4,468( 4,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部と尾部のみでなく、バール全体に熱処理を施すことによりムラがなく全体が曲がりにくくなっています。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バクマ 平バール

バクマ 平バール

    セフティーバール

    セフティーバール

      バクマ 仮枠シノ付かじや 直

      バクマ 仮枠シノ付かじや 直

        バクマ 平バール 尾割

        バクマ 平バール 尾割

          バクマ 六角L型バール

          バクマ 六角L型バール

            バクマ ちょーかるバール

            バクマ ちょーかるバール

              モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

              モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

                バクマ ちょーかるバラシバール

                バクマ ちょーかるバラシバール

                  バクマ 六角ツル首バール

                  バクマ 六角ツル首バール

                    メーカー バクマ工業 SK-11 バクマ工業 バクマ工業 バクマ工業 バクマ工業 MOKUBA バクマ工業 バクマ工業
                    通常価格 940円 1,953円 2,000円 1,160円 1,750円 1,530円 6,275円 4,750円 1,820円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   1日目   2日目~   2日目~  
                    商品タイプ バール バール バール バール バール バール - バール バール

                    バクマ 平バールのレビュー

                    評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                    駐車場の輪留めの移設
                    評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                    色々なサイズから選べて、価格も安くて良いと思う。
                    ちょっとした作業に使えて便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コイルバンドカットに使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/02/13
                    長年使用していたバールが破損し、買い替えでの購入です。
                    他の設備から毎回借用しているのを見て無駄な動きでロスタイムがある為購入しましたがとても丈夫で重宝しております。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    釘抜きに使用
                    評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                    サイズが豊富にあり、大変助かります。
                    肝心の機能もスムーズに釘抜きが出来たため、大変重宝しております。
                    強度も問題ありませんでした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    チャーター便の荷物の解体に
                    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                    木枠で固定されたチャーター便の積荷の解体に使用。
                    バール自体がそれくらいしか利用方法がない。
                    安価なものを探してこれにしました。
                    普通につかえます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    釘抜き
                    評価 4.0満足度:4.02019/08/23
                    釘の大きさにより3種類持っていますが、扱いやすいためこのシリーズで揃えています。
                    私の使用範囲では強度は十分です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました