(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車用ABC粉末消火器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動車用ABC粉末消火器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,004円 ~ 27,983円
税込価格
22,004円 ~ 30,781円

【特長】・マイカーやバスなどの、万が一に備える。・ブラケット付き・国検(総務省...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    粉末
  • ストップ機能:
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+40
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
放射距離(m)
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
銅径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
3.5
3~6
幅約210×奥行約138×高さ約499
4994152002349
約6200
φ138
1本

1個

20,004( 22,004円 )

6日目

18
6
4~7
幅約230×奥行約158×高さ約579
4994152002356
約9300
φ156
1本

1個

27,983( 30,781円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイカーやバスなどの、万が一に備える。
・ブラケット付き
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動車用ABC粉末消火器

自動車用ABC粉末消火器

    蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

    蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

        SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

            ABC粉末消火器(加圧式)

            ABC粉末消火器(加圧式)

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                クリーンルーム用消火器

                クリーンルーム用消火器

                  自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                  自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                    メーカー 初田製作所 初田製作所 日本ドライケミカル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル 初田製作所 アズワン 日本ドライケミカル
                    通常価格 20,004円 6,492円 66,863円 17,586円 109,192円 17,167円 10,676円 37,050円 16,626円
                    通常出荷日 5日目~   4日目   4日目   5日目   2日目   1日目   1日目   45日目   1日目  
                    商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器
                    仕様 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 加圧式 加圧式 蓄圧式 - 加圧式
                    消化剤タイプ 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 強化液 粉末
                    ストップ機能 -
                    使用温度範囲(℃) -30~+40 -30~+40 - -30~+40 - - - - -

                    自動車用ABC粉末消火器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました