(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MH3.5JNEXLU
プレミアムスレッドミル PRML タップ

プレミアムスレッドミル PRML MH3.5JNEXLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,580円
税込単価
10,538円

1山目で切削するため、加工後のめねじにテーパがつきにくく高精度。【特長】・切削...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • 山数:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 被削材(詳細):
    合金鋼(SCM) 適合
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • コーティング種類:
    その他

型番

MH3.5JNEXLU 解除

Loading...

MH3.5JNEXLU の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・1山目で切削するため、加工後のめねじにテーパがつきにくく高精度。
・切削時、工具への負担が少なく長寿命。
・工具左回転、1パス切り込み仕上げ、上から下に加工する事で、切削抵抗を低減。
・加工されるめねじがきれいに仕上がる。
・超微粒子超硬合金。
・加工長さ2D以下。

プレミアムスレッドミル PRML 製品特長関連画像

ねじ山が3山 左刃

 

性能・試験情報

加工データ

加工条件:PRML 9.0P1.75 M12×1.75

被削材SCM440(30HRC)
切削速度100m/min
1刃当りの送り量fz0.06mm/t
ねじ立て長さ24mm
下穴径φ10.3
切込み回数1回
使用機械マシニングセンタ(BT30)
切削油剤水溶性切削油剤(20倍)
プレミアムスレッドミル PRML 性能・試験情報関連画像1

有効径変化量グラフ

プレミアムスレッドミル PRML 性能・試験情報関連画像2

止り穴の場合は内部給油を使用

製品特長紹介動画

 

外形図

プレミアムスレッドミル PRML 外形図

使用方法・使用事例

PRML使用方法

プレミアムスレッドミル PRML 使用方法

左刃の為、主軸は左回転で使用する。2~3のように上から下に向けて加工する。

推奨切削条件

広範囲な被削材加工に対応可能

加工条件目安

被削材切削速度
(m/min)
1刃当りの送り量fz
(mm/t)
調質鋼 35~45HRC40~1000.02~0.05
調質鋼 25~35HRC40~1000.03~0.06
鋳鉄 FC40~1000.02~0.05
ダクタイル鋳鉄 FCD40~1000.02~0.05
合金鋼 SCM40~1000.04~0.06
高炭素鋼 S45C~40~1000.04~0.06
中炭素鋼 S25C~S45C60~1000.03~0.05
低炭素鋼 ~S20C/SS40060~1000.03~0.05

※工具の回転数と送り速度の計算式
回転数(min-1)=1,000mm×切削速度/3.14/刃部径(Dc)
送り速度(mm/min)=fz(mm/t)×刃数×回転数×(めねじ呼び径-刃部径)/めねじ呼び径

型番リスト

型番
ねじ種類
呼び
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
最小加工径(mm)
刃部径Dc(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH3.5JNEXLU

ユニファイ
3.5U
32山
60
11.7
6
めねじDmin.:No10
3.5
3

1個

9,580( 10,538円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1山目で切削するため、加工後のめねじにテーパがつきにくく高精度。
【特長】
・切削時、工具への負担が少なく長寿命。
・工具左回転、1パス切り込み仕上げ、上から下に加工する事で、切削抵抗を低減する。
・以上の事により、加工されるめねじがきれいに仕上がる。
【用途】
・めねじ加工専用工具。

カタログ

 

MH3.5JNEXLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムスレッドミル PRMLの型番MH3.5JNEXLUのページです。
型番MH3.5JNEXLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムスレッドミル PRML

プレミアムスレッドミル PRML

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

      プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

      プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

        MMTS マイクロねじ切り工具

        MMTS マイクロねじ切り工具

          プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC

          プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

            エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

            エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

              超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

              超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

                刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

                  ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

                  ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

                    超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

                    超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

                      エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                      エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                        プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット  DR-O-PNAC

                        プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット DR-O-PNAC

                          スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                          スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                            メーカー 彌満和製作所 オーエスジー オーエスジー 日進工具 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス タンガロイ 日進工具 彌満和製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー グーリング
                            通常価格 9,580円 24,011円 8,328円 6,844円 58,307円 8,116円 24,076円 34,190円 7,725円 29,970円 16,996円 63,864円 18,552円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            山数 3 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55
                            被削材(詳細) 合金鋼(SCM) 適合 - - - - - - - - マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合 - - -
                            タップ種類 ねじ切りカッター - - - - - - - - ねじ切りカッター - - -

                            プレミアムスレッドミル PRMLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            高硬度材へのM10X1.25 深さ35 ねじ加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/23
                            『品番:MH7.5NNIWLM』に35L首ニガシ追加工を施し使用しました。
                            他メーカー品で異なり細目ねじに最適化してある工具径となっており、工具突き出しを長く取っても、倒れのない高精度のねじ加工が行えました。
                            左刃の為、主軸逆回転(M4)で使用することにご注意ください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH3.5KNEXLM
                            MH3.5MNEXLU
                            MH4.0JNEXLM
                            MH4.0MNEXLM
                            MH4.5KNEXLU
                            MH4.5NNEXLU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 呼び ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            最小加工径
                            (mm)
                            刃部径Dc
                            (mm)
                            刃数

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メートル3.50.8mm60126めねじDmin.:M5X0.83.53

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ユニファイ3.5U24山6011.76めねじDmin.:No103.53

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メートル40.75mm60146めねじDmin.:M6X0.7543

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メートル41.0mm60146めねじDmin.:M6X143

                            10,530円

                            ( 11,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ユニファイ4.5U28山6014.76めねじDmin.:1/44.54

                            10,530円

                            ( 11,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ユニファイ4.5U20山6014.76めねじDmin.:1/44.54

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました