(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SURZ31.6AB
SUロールタップ SURZ ネジアナカンレン

SUロールタップ SURZ SURZ31.6AB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

タップ谷底部に特殊形状を採用し、めねじ内径形状をコントロール可能なロールタップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

型番

SURZ31.6AB 解除

Loading...

SURZ31.6AB の仕様・寸法情報

商品情報

SU ロールタップ SURZの特長

タッピングデータ

被加工材SUS304
下穴径φ1.85~φ1.82
ねじ立て長さ5.2mm(止り穴)
タッピング速度5m/min
送り完全同期送り
機械マシニングセンタ(BT15)
ねじ立て方向立て加工
タッピング油剤水溶性切削油剤(20倍希釈)

推奨下穴径(単位:mm)

呼び等級推奨下穴径
M1×0.25G40.9
M1.2×0.25G41.10
M1.4×0.3G41.28
M1.6×0.2G31.52
M1.6×0.35G41.46
M1.7×0.35G41.56
M2×0.4G41.82
M2.3×0.4G42.12
M2.5×0.45G42.30
M2.6×0.45G52.40
M3×0.5G52.77
No.2-56UNCG41.98
No.4-40UNCG52.55
No.6-32UNCG53.14
  • ※ 上表の推奨下穴径は、ひっかかり率90%狙いで試験結果を基にタップの折損を考慮し設定。
  • ※ 推奨下穴径は、被加工材の材質、硬度、形状寸法、加工条件などにより盛り上がり量が多少異なる。

めねじ 断面写真

下穴径 1.84

下穴径 1.84

下穴径 1.83

下穴径 1.83

下穴径 1.82

下穴径 1.82

下穴径 1.81

下穴径 1.81

下穴径1.841.831.821.81
シーム状態通常のシーム残りシーム残りやや小シーム残り小シーム残りなし
めねじ内径φ1.62φ1.60φ1.59φ1.58

外形図

TYPE:1の外形図

TYPE:1の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:3の外形図

TYPE:3の外形図

TYPE:4の外形図

TYPE:4の外形図

製品仕様

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
凸数形状
メートルねじ用
M1×0.25G4SURZ41.0BB2P364.5-2432.5541
M1.2×0.25G4SURZ41.2BB2P364.5-2432.5541
M1.4×0.3G4SURZ41.4CB2P365.4-2432.5541
M1.6×0.2G3SURZ31.6AB2P363.6-2432.5542
M1.6×0.35G4SURZ41.6DB2P366.3-2432.5542
M1.7×0.35G4SURZ41.7DB2P366.3-2432.5542
M2×0.4G4SURZ42.0EB2P427.2-2732.5543
M2.3×0.4G4SURZ42.3EB2P427.2-2732.5543
M2.5×0.45G4SURZ42.5FB2P468.1142932.5544
M2.6×0.45G5SURZ52.6FB2P468.1142932.5544
M3×0.5G5SURZ53.0GB2P469142643.2644
ユニファイねじ用
No.2-56UNCG4SURZ4UN2EB2P428.1-2732.5543
No.4-40UNCG5SURZ5UN4HB2P469142643.2644
No.6-32UNCG5SURZ5UN6JB2P5211162954744

油溝数
メートルねじ:M2.6以下=なし、M3=2/ユニファイねじ:No.4以下=なし、No.6=2

型番リスト

型番
ねじ種類
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SURZ31.6AB

メートル
M1.6
0.2
G3
36
3.6
-
3
2.5
5
2

1個

4,000( 4,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップ谷底部に特殊形状を採用し、めねじ内径形状をコントロール可能なロールタップ。
【特長】
・タップ盛り上げ部(凸部)特殊形状採用により低トルク化を実現。
・ステンレス鋼のロールタップ加工に効果を発揮。
・下穴径を調整することにより、めねじ内径形状の調整が可能。
・高速度工具鋼(粉末ハイス)。
・加工長さ:1.5D以下。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SURZ31.6ABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUロールタップ SURZの型番SURZ31.6ABのページです。
型番SURZ31.6ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUロールタップ SURZ

SUロールタップ SURZ

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ

      ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZ

      ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZ

        ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ/HP-RZ

        ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ/HP-RZ

          溝なしタップシリーズ スチール用 HRT

          溝なしタップシリーズ スチール用 HRT

            チタンコーティングロールタップ R+V/R-V

            チタンコーティングロールタップ R+V/R-V

              溝なしタップシリーズ 超硬ニューロールタップ OT-NRT

              溝なしタップシリーズ 超硬ニューロールタップ OT-NRT

                シームレスタフレット

                シームレスタフレット

                  タフレットスチール用 TFST

                  タフレットスチール用 TFST

                    タフレット-S TFS

                    タフレット-S TFS

                      溝なしタップシリーズ スチール用 NRT

                      溝なしタップシリーズ スチール用 NRT

                        メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー 田野井製作所 不二越 不二越 オーエスジー
                        通常価格 3,380円 3,040円 3,190円 3,040円 1,367円 2,950円 10,538円 4,608円 1,106円 1,010円 1,588円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        タップ種類 ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ ロールタップ
                        工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス
                        穴種類 止り穴用 通リ穴用 止り穴用 - 止り穴用 - - - - - -
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
                        食付き部山数 2P 4P 1P - - - - - - - -

                        SUロールタップ SURZのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        SUSのタップ加工
                        評価 5.0満足度:5.02023/04/15
                        SUSのタップ加工に使用、下穴管理が必要だが細穴の場合、
                        奥底にドリル屑は出るがタップ屑が出ずとても良い。
                        持ちも、OSGも良いが最近のワークは彌満和が合っている気がする。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SURZ41.0BB
                        SURZ41.2BB
                        SURZ41.4CB
                        SURZ41.6DB
                        SURZ41.7DB
                        SURZ42.0EB
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじ種類 ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
                        (mm)
                        ねじ長
                        (mm)
                        首下長
                        (mm)
                        シャンク径
                        (mm)
                        シャンク四角部の幅
                        (mm)
                        シャンク四角部の長さ
                        (mm)
                        形状

                        4,270円

                        ( 4,697円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM10.25G4364.5-32.551

                        4,270円

                        ( 4,697円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM1.20.25G4364.5-32.551

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM1.40.3G4365.4-32.551

                        3,850円

                        ( 4,235円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM1.60.35G4366.3-32.552

                        3,850円

                        ( 4,235円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM1.70.35G4366.3-32.552

                        3,530円

                        ( 3,883円 )
                        1個 -

                        3日目

                        メートルM20.4G4427.2-32.553

                        ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました