ボール盤での低速加工に使用する通り穴用タップ。【特長】・鉄へ加工に最適な表面処...
製品の画像
ブリスターパックの画像
通り穴へのねじ立てに
タップハンドルを用いての手回し加工
ボール盤での機械加工
ねじの呼び | めねじ内径 | ドリル径 | ひっかかり率 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小許容寸法 | 最大許容寸法 | ||||
6H(2級) | 7H(3級) | ||||
M3×0.5 | 2.459 | 2.599 | 2.639 | 2.6(2.5) | 74%(92%) |
M4×0.7 | 3.242 | 3.422 | 3.466 | 3.4(3.3) | 79%(92%) |
M5×0.8 | 4.134 | 4.344 | 4.384 | 4.3(4.2) | 81%(92%) |
M6×1 | 4.917 | 5.153 | 5.217 | 5.1(5.0) | 83%(92%) |
M8×1.25 | 6.647 | 6.912 | 6.982 | 6.9(6.8) | 91%(89%) |
M10×1.5 | 8.376 | 8.676 | 8.751 | 8.6(8.5) | 86%(92%) |
TYPE:1/TYPE:2の外形図
呼び | 商品コード | 食付き | L (mm) | l (mm) | ln (mm) | ls (mm) | Ds (mm) | K (mm) | lk (mm) | 溝数 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルねじ用 | |||||||||||
M3×0.5 | PI73.0GBP | 5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 |
M4×0.7 | PI74.0IBP | 5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
M5×0.8 | PI75.0KBP | 5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M6×1 | PI76.0MBP | 5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M8×1.25 | PI78.0NBP | 5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
M10×1.5 | PI7010OBP | 5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
Loading...
ボール盤での低速加工に使用する通り穴用タップ。
【特長】
・鉄へ加工に最適な表面処理(酸化処理)を施している。
・試作部品製作等の少量のめねじ加工。
・食付き部にねじれ溝をつけており、切りくずが進行方向に排出される為、通り穴のねじ立てに使用可。
・高速度工具鋼。
・通り穴用ポイントタップ。
・加工長さ2D以下。
【用途】
・身の回りにある鉄製品(SPCやSS400等)への加工に。
PI76.0MBPで型番確定
Iシリーズ ポイントタップ IPO ブリスターパックの型番PI76.0MBPのページです。
型番PI76.0MBPに関する仕様情報を記載しております。