(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,660円 ~ 6,910円  特別価格 
税込価格
1,826円 ~ 7,601円  特別価格 

【特長】・軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能。・刃部の最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5Pの特長

製品の画像

製品の画像

被削材と推奨タッピング速度

  • 黄銅:10~25m/min
  • 黄銅鋳物:10~25m/min
  • 青銅:10~25m/min
  • アルミ圧延材:10~25m/min
  • アルミ合金鋳物:10~25m/min
  • マグネシウム合金鋳物:10~25m/min
  • 亜鉛合金鋳物:10~25m/min

製品仕様

TYPE:1/TYPE:2の外形図

TYPE:1/TYPE:2の外形図

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
メートルねじ用
M2×0.4P2SY2.0EQLENA1.5P427.2122732.5521
M2.3×0.4P2SY2.3EQLENA1.5P427.2122732.5521
M2.5×0.45P2SY2.5FQLENA1.5P468.1142932.5521
M2.6×0.45P2SY2.6FQLENA1.5P468.1142932.5521
M3×0.5P2SY3.0GQLENA1.5P469142643.2631
M3.5×0.6P2SY3.5HQLENA1.5P5211162954731
M4×0.7P3SY4.0IRLENA1.5P5211172954731
M5×0.8P3SY5.0KRLENA1.5P601322335.54.5731
M6×1P3SY6.0MRLENA1.5P6215263364.5731
M8×1.25P3SY8.0NRLENA1.5P7019-366.25832
M10×1.5P3SY010ORLENA1.5P7523-3875.5832
M10×1.25P3SY010NRLENA1.5P7523-3875.5832
M10×1P3SY010MRLENA1.5P7523-3875.5832
M12×1.75P3SY012PRLENA1.5P8226-428.56.5932
M12×1.5P3SY012ORLENA1.5P8226-428.56.5932
M12×1.25P3SY012NRLENA1.5P8226-428.56.5932
M12×1P3SY012MRLENA1.5P8226-428.56.5932
M14×2P3SY014QRLENA1.5P8826-4510.581132
M14×1.5P3SY014ORLENA1.5P8826-4510.581132
M16×2P3SY016QRLENA1.5P9526-4812.5101332
M16×1.5P3SY016ORLENA1.5P9526-4812.5101332

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
1
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
2

1個

3,470( 3,817円 )

3日目

M10
1.25
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
2

1個

3,180( 3,498円 )

3日目

M10
1.5
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
2

1個

2,920( 3,212円 )

3日目

M12
1
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
2

1個

4,540( 4,994円 )

3日目

M12
1.25
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
2

1個

3,850円

3,734

( 4,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
1.5
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
2

1個

3,850( 4,235円 )

3日目

M12
1.75
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
2

1個

3,460( 3,806円 )

3日目

M14
1.5
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
2

1個

5,250( 5,775円 )

3日目

M14
2
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
2

1個

5,250( 5,775円 )

3日目

M16
1.5
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
2

1個

6,910( 7,601円 )

3日目

M16
2
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
2

1個

6,910( 7,601円 )

3日目

M2
0.4
P2
42
7.2
12
3
2
2.5
5
1

1個

2,830( 3,113円 )

3日目

M2.3
0.4
P2
42
7.2
12
3
2
2.5
5
1

1個

2,820円

2,735

( 3,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.6
0.45
P2
46
8.1
14
3
2
2.5
5
1

1個

2,360( 2,596円 )

3日目

M3
0.5
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
1

1個

1,660( 1,826円 )

3日目

M3.5
0.6
P2
52
11
16
5
3
4
7
1

1個

1,660( 1,826円 )

3日目

M4
0.7
P3
52
11
17
5
3
4
7
1

1個

1,660( 1,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
0.8
P3
60
13
22
5.5
3
4.5
7
1

1個

1,680( 1,848円 )

3日目

M6
1
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
1

1個

1,840( 2,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能。
・刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定しためねじ加工が可能。
・アルミダイカストやアルミ鋳物などにおいて、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップ。
・高速度工具鋼。
・窒化処理。
・止り穴用スパイラルタップ。
・加工長さ:2D以下。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

    アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP

    アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP

      エクセルスパイラルタップ ESP

      エクセルスパイラルタップ ESP

        SGスパイラルタップ ショートチャンファ SGSP-1.5P

        SGスパイラルタップ ショートチャンファ SGSP-1.5P

          スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

          スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

            スパイラルタップシリーズ 非鉄合金・深穴用 EX-B-DH-SFT

            スパイラルタップシリーズ 非鉄合金・深穴用 EX-B-DH-SFT

              スパイラルタップシリーズ アルミ用  EX-AL-SFT

              スパイラルタップシリーズ アルミ用 EX-AL-SFT

                コーティングスパイラルタップ AU+SP

                コーティングスパイラルタップ AU+SP

                  ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

                  ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

                    スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理  EX-H-SFT

                    スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFT

                      メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 不二越 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー 彌満和製作所 彌満和製作所 オーエスジー
                      通常価格 1,660円 1,660円 16,180円 2,964円 1,573円 2,759円 2,949円 2,090円 1,560円 4,661円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                      工具材質 ハイス ハイス 超硬 ハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス ハイス ハイス バナジウムハイス
                      ねじ種類 メートル メートル メートル メートル - メートル メートル メートル メートル メートル
                      穴種類 止り穴用 止り穴用 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 通リ穴用 止り穴用
                      被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄

                      アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5Pのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました