(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木登り器 与作DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木登り器 与作DX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,846円 ~ 69,823円  特別価格 
税込価格
14,131円 ~ 76,805円  特別価格 

木登りを楽に行え、木上で両手の作業が行える木登り器です。【特長】・木上で木の周...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 商品種類:
    高所作業安全帯

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

木登り器 与作DXの仕様

  • 木登り作業の決定版。
  • 両手で作業が可能。枝打ち作業の能率アップ。
  • 高所でも安全・安心。
  • 与作に乗ったまま、木の周りを回れる。
  • 手軽に運べて、簡単に使用可能。
  • 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定される。
  • 木の上で座っての作業、立っての作業 どちらでも可能。
  • 小型チェーンソー等も木の上で使用可能。

※チェーンソーや鉈・鋸などを木の上でご使用になる際は、自己責任で充分に安全点検を行い気を付けて作業を行ってください。

木登り器 与作DX:関連画像

与作DX ワイヤーの種類

オプションツノ(2本組)
ツノの種類 ツノの長さ
5穴(標準) 29.5cm
11穴 45.0cm
オプションワイヤー(2本組)
ワイヤーの種類 ワイヤーの全長 使用径
標準ワイヤー 610mm 120~250mm
ロングワイヤー 780mm 200~330mm
超ロングワイヤー 1,100mm 300~480mm

使用方法

木登り器 与作DX:関連画像

事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。

木登り器 与作DX:関連画像

腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。

木登り器 与作DX:関連画像

腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。

木登り器 与作DX:関連画像

ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。

木登り器 与作DX:関連画像

つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。

木登り器 与作DX:関連画像

命綱も付属で付いております。

木登り器 与作DX:関連画像

腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。

木登り器 与作DX:関連画像

屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。

木登り器 与作DX:関連画像

立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。上図のように屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
使用径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ(5つ穴ツノ・標準ワイヤーセット)
-
120~250
4536619980021
1台

1個

53,077円

38,332

( 42,165円 )

3日目

標準タイプ(5つ穴ツノ・ロングワイヤーセット)
-
200~330
4536619980120
1台

1個

44,383円

38,116

( 41,928円 )

3日目

大型タイプ(11つ穴ツノ・超ロングワイヤーセット)
-
300~480
4536619980014
1台

1個

69,823( 76,805円 )

3日目

オプションワイヤー(超ロング)
全長1100
300~480
4536619980045
1セット(2本組

1個

12,846( 14,131円 )

5日目

オプションワイヤー(ロング)
全長780
200~330
4536619980052
1セット(2本組

1個

14,462( 15,908円 )

5日目

オプションワイヤー(標準)
全長610
120~250
4536619980069
1セット(2本組

1個

16,692( 18,361円 )

5日目

オプションツノ・5穴
長さ295
-
4536619980083
1セット(2本組

1個

13,056( 14,362円 )

5日目

オプションツノ・11穴
長さ450
-
4536619980090
1セット(2本組

1個

19,385( 21,324円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木登りを楽に行え、木上で両手の作業が行える木登り器です。
【特長】
・木上で木の周りを回れます。高所で安定した作業が行えます。
・尺取虫の様に屈伸運動で上っていきます。
・両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップします!
・与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
・手軽に運べて、簡単にご使用出来ます。
・足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
・木の上で座っての作業、立っての作業どちらでも可能です!
・小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
【用途】
・木登り・木の上での高所作業時に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木登り器 与作DX

木登り器 与作DX

    レヴォハーネス Mサイズ

    レヴォハーネス Mサイズ

      レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

      レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

        コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

          コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

          コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

            コアハーネス オレンジ Mサイズ

            コアハーネス オレンジ Mサイズ

              コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス オレンジ Lサイズ

                コアハーネス オレンジ Lサイズ

                  レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                  レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                    昇降・定位置作業用 78ロリップ

                    昇降・定位置作業用 78ロリップ

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                        鉄骨用親綱支柱 LP型

                        鉄骨用親綱支柱 LP型

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                            メーカー 和コーポレーション 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工
                            通常価格 12,846円 18,196円 32,704円 28,268円 37,669円 22,680円 37,669円 22,660円 33,871円 9,158円 11,007円 47,523円 36,532円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            商品種類 高所作業安全帯 - - - - - - - - - - - -

                            木登り器 与作DXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました