(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床型ジャッキ 2.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低床型ジャッキ 2.5t

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,360円
税込単価
36,696円

【特長】・車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ・ダブルポンプでスピーディー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    440
  • 詳細タイプ:
    低床型
  • 本体サイズ(mm):
    全長722×幅328×胴高150
  • 最大荷重(t):
    2.5
  • JANコード:
    4536619105554
  • 質量(kg):
    34
  • 内容量:
    1台

型番

KT-2500LF 解除

Loading...

低床型ジャッキ 2.5tの特長

KT-2500LFの外観

KT-2500LFの外観

  • 車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。
  • ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。
  • 最高位515mm、最低位75mmの低床型。
KT-2500LFの特長・寸法

KT-2500LFの特長・寸法

低床型ジャッキ 2.5tの仕様

ジャッキ本体寸法全長722×幅328×胴高150mm
重量34kg
最大荷重2.5t
最高/最低位515/75mm
受皿外径110mm
適用車両2.5t以下
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-2500LF

1台

1個

33,360( 36,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ
・ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ
・ドレスアップした車や、車高ダウンした車のジャッキアップに便利
・サイズ:幅328×奥行722×胴高150mm
・本体重量:34kg
・最高/最低位:508/80mm
・材質:スチール
・適応車両:2.5t以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低床型ジャッキ 2.5tの型番KT-2500LFのページです。
型番KT-2500LFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床型ジャッキ 2.5t

低床型ジャッキ 2.5t

    水圧ジャッキ(単動式)

    水圧ジャッキ(単動式)

      手動ダブルアクション油圧ポンプ

      手動ダブルアクション油圧ポンプ

        油圧ホース

        油圧ホース

          手動油圧ポンプ(軽量・小型)

          手動油圧ポンプ(軽量・小型)

            OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

            OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

              2スピード手動油圧ポンプ

              2スピード手動油圧ポンプ

                手動式油圧ポンプシングルタイプ

                手動式油圧ポンプシングルタイプ

                  油圧シリンダ(単動式)

                  油圧シリンダ(単動式)

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                      高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                      高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                        油圧ゴムホース2M

                        油圧ゴムホース2M

                          手動油圧ポンプ TWZシリーズ

                          手動油圧ポンプ TWZシリーズ

                            メーカー 和コーポレーション 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 理研機器 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 理研機器 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 33,360円 68,267円 92,500円 13,474円 43,633円 24,782円 48,508円 40,515円 24,600円 112,389円 12,375円 17,333円 163,969円
                            通常出荷日 3日目   4日目   11日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ポンプ その他 ポンプ その他 ポンプ ポンプ シリンダ ポンプ - その他 -
                            ストローク(mm) 440 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 低床型 - - - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 全長722×幅328×胴高150 - - - - - - - - - - - -
                            最大荷重(t) 2.5 - - - - - - - - - - - -

                            低床型ジャッキ 2.5tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました