(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー(電動エコキャリア21専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリー(電動エコキャリア21専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,540円
税込単価
36,894円

電動エコキャリア21シリーズ共通24Vバッテリー。【特長】・12V10Ah×2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    電動エコキャリア21専用
  • バッテリーサイズ(㎜):
    138×160×170
  • JANコード:
    4536619101181
  • 重量(kg):
    7
  • バッテリー充電時間(時間):
    8~14(満充電)
  • バッテリー:
    24V(12V×2/10Ah) 再充電可能鉛蓄電池
  • 連続使用時間(時間):
    2
  • 内容量:
    1台

型番

KT-0101 解除

Loading...

バッテリー(電動エコキャリア21専用)の特長

電動運搬車共通バッテリー:関連画像

商品画像

バッテリー24V(12V×2/10Ah),10A 再充電可能鉛蓄電池
バッテリーサイズ65×151×112mm×2個
バッテリー重量7kg
バッテリー充電時間8~14時間(満充電で約8km~10km運転可能。)
※気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、使用時間に長短があります。
連続使用可能時間約2時間
※気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、使用時間に長短があります。

※ 商品は予告なく品種改良等のために変更することがある。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-0101

1台

1個

33,540( 36,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動エコキャリア21シリーズ共通24Vバッテリー。
【特長】
・12V10Ah×2個の24V鉛蓄電池
【用途】
・KTA-1CL電動アシスト1輪車エコたま号、KT-FLZ・KT-FBLZ電動3輪運搬車
・KT-8SA・KT-8SH電動4輪運搬車各種のスペアバッテリー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッテリー(電動エコキャリア21専用)の型番KT-0101のページです。
型番KT-0101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー(電動エコキャリア21専用)

バッテリー(電動エコキャリア21専用)

    スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

    スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

      コンパクト充電式牽引車用オプション

      コンパクト充電式牽引車用オプション

        充電式牽引車専用充電器 日本国内用

        充電式牽引車専用充電器 日本国内用

          キャスター

          キャスター

            TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

            TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

              金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

              金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

                充電式運搬車アシストキャリー

                充電式運搬車アシストキャリー

                  ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

                  ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

                    単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                    単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                      アイケー ハンドブレーキ台車

                      アイケー ハンドブレーキ台車

                        充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                        充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                          メーカー 和コーポレーション 花岡車輌 Movexx ADT カナツー トラスコ中山 三商 ワキタ 花岡車輌 アズワン 石川製作所 ワキタ
                          通常価格 33,540円 23,678円 296,527円 49,572円 1,200円 3,798円 24,364円 180,822円 9,957円 54,996円 13,404円 27,126円
                          通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   12日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 10日目   8日目   3日目  
                          商品タイプ 運搬車 - - - - - - 一輪・リヤカー - - - -
                          本体/オプション オプション - - - - - - 本体 - - - オプション
                          詳細タイプ 電動エコキャリア21専用 - - - - - - - - - - -
                          バッテリーサイズ(㎜) 138×160×170 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4536619101181 - - - - - - - - - - -

                          バッテリー(電動エコキャリア21専用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました